EN 926.1 Leviers à excentrique Plastique de type taraudé avec composants en inox

Photo

EN 926.1 Leviers à excentrique en plastique, avec composants en inox, de type taraudé Form: A - Avec plaque de contact réglable
ELESA original design
code: LAC.SST / LAC-R.SST
Form: A - Avec plaque de contact réglable
EN 926.1 Leviers à excentrique en plastique, avec composants en inox, de type taraudé Form: A - Avec plaque de contact réglable EN 926.1 Leviers à excentrique en plastique, avec composants en inox, de type taraudé Form: B - Avec plaque de contact fixe
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les leviers à excentrique de conception EN 926.1 sont utilisés pour des opérations de serrage et de desserrage rapides. Contrairement à une opération de serrage par filetage, ces leviers permettent un serrage sans couple.

Le levier a été conçu de façon à ce que son mouvement ne puisse pas dépasser la position de serrage maximale.

Il n'y a pas de composants mobiles car tous sont assemblés et montés dans le bon ordre.

Grâce à ces leviers à excentrique, des forces de serrage allant jusqu'à 4 kN (l1 = 63) ou 7 kN (l1 = 79) peuvent être obtenues.

Avantages du type A:

La distance entre la bride à excentrique et la surface de contact est réglable au moyen d'une courbe plane. Cela permet de régler la force de serrage maximale par un simple ajustement. De plus, cela permet également de sélectionner une position de levier préférée par rapport à la goupille du levier à excentrique.

Spécifications

Levier
Plastique (Polyamide PA)

  • Renforcé de fibres de verre
  • Résistant aux températures jusqu'à 80 °C
  • Noir mat

Connecteur
Plastique (Polyacétal POM), avec insert fileté, inox (AISI 303)


Plaque de contact / Bague d'arrêt
Plastique (Polyamide PA-HP) noir mat


Axe
Inox (AISI 303)


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 926.1 Leviers à excentrique en plastique, avec composants en inox, de type taraudé schéma

Options de pièce / Tableau

Form

AAvec plaque de contact réglable
BAvec plaque de contact fixe
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
l1d1bd3d4h
course à 90°
mouvement de levier
l3
en position de serrage
min.
l4
Plage réglable
l5
en position de serrage
t
longueur de filetage utilisable
2.48M 60.710.830.710.030.890.060.710.16
3.11M 80.790.980.790.041.040.060.830.28

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Longueur du levier l1
Filetage d1
Form


Caractéristiques de construction (Type A)

Sketch GN 926

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$13.37
In Stock: 2
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$13.37
10249$12.88
250499$12.16
≥ 500$10.94
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 0.059 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.