GN 111.6 Anneaux de câble Inox

Photo

GN 111.6 Anneaux de retenue
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les anneaux de câble GN 111.6 sont généralement utilisés avec des câbles, des chaînettes ou des câbles de retenue.
Par exemple, une application type implique la fabrication de boutons étoile imperdables pour empêcher toute perte.

Les chaînettes et les câbles de retenue doivent être commandés séparément.

La GN 111.7 répertorie toutes les pièces standard qui peuvent être livrées avec une protection contre la perte (avec un anneau inséré et de retenue).

Spécifications

Inox
AISI 301, norme européenne n° 1.4310


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 111.6 Anneaux de retenue schéma

Options de pièce / Tableau

Type

SAnneau de retenue de sécurité
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d0
Hub Ø
d1 +0.02d2d3 ±0.004+0.008l1l2 ±0.02l3 +0.012
0.470.450.040.360.070.740.200.10
0.550.520.040.430.070.780.200.13
0.590.570.050.470.070.890.220.13
0.630.610.050.510.070.920.220.13
0.670.650.050.540.070.940.220.15
0.710.690.060.580.071.040.240.15
0.750.730.060.620.071.070.240.15
0.790.770.060.660.071.090.240.15
0.830.800.060.690.081.110.240.20
0.870.860.060.730.081.220.280.20
0.910.900.060.770.081.250.280.20
0.940.940.060.810.081.270.280.20
1.021.010.060.880.081.310.280.21

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre d0
Type

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$1.54
In Stock: 82
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$1.54
100249$1.41
250499$1.29
≥ 500$1.16
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.001 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.