GN 111.8 Câbles de retenue Inox AISI 316, avec ergots de montage

Photo

GN 111.8 Câbles de retenue en inox AISI 316, avec ergots de montage Type: C - Avec 2 ergots de montage
Couleur: TR - Transparent
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les câbles de retenue GN 111.8 sont disponibles en 3 types différents et peuvent donc être utilisés dans une large gamme d'applications, par exemple pour la protection contre la perte ou comme câbles de connexion et de montage.

En raison de la sélection des matériaux, les câbles de retenue sont adaptés à l'utilisation dans des environnements hautement corrosifs.

Pour tous les types, les boucles sont inversées latéralement et fixées parallèlement les unes aux autres, ce qui n'est pas entièrement pris en compte dans le dessin simplifié. Les valeurs de charge indiquées dans le tableau sont des valeurs indicatives non contraignantes et excluent toute responsabilité.

Spécifications

Câble de retenue
Inox AISI 316
Revêtement plastique transparent (PVC)
TransparentTR


Ergot de montage
Inox AISI 316
Finition lisse


Manchons de pression
Inox AISI 316


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 111.8 Câbles de retenue en inox AISI 316, avec ergots de montage schéma

Options de pièce / Tableau

Type

CAvec 2 ergots de montage
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
Longueur lCharge statique ≈
5.91337 lbf (1500 N)
7.87337 lbf (1500 N)
12.60337 lbf (1500 N)

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Longueur l
Type

Couleur

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$7.95
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$7.95
100249$7.29
250499$6.63
≥ 500$5.96
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.035 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.