GN 115 Loquets Inox, manipulation par éléments d'actionnement en plastique

Photo

GN 115 Loquets en inox, manipulation par éléments d'actionnement en plastique Type: RG - Avec bouton moleté creux GN 7336
Type: RG - Avec bouton moleté creux GN 7336
GN 115 Loquets en inox, manipulation par éléments d'actionnement en plastique Type: RG - Avec bouton moleté creux GN 7336 GN 115 Loquets en inox, manipulation par éléments d'actionnement en plastique Type: HG - Avec levier GN 115 Loquets en inox, manipulation par éléments d'actionnement en plastique Type: KG - Avec bouton à ailettes
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les loquets GN 115 se verrouillent par une opération de rotation limitée à 90° qui déplace le mécanisme de verrouillage derrière le cadre de la porte. Les chanfreins du mécanisme de verrouillage facilitent la fermeture de la porte.
Fabriqués en inox, les loquets sont parfaitement adaptés aux environnements corrosifs.

Les loquets avec différentes manivelles couvrent une distance de verrouillage A de 6 à 50 mm.

Les loquets GN 115 sont fournis avec le loquet emballé séparément.

Spécifications

Logement de verrou
InoxNI AISI 303


Loquet
Inox AISI 304


Éléments d'actionnement
Plastique (Polyamide PA)
Noir, finition mat


Toutes les autres pièces
Inox 304


Classe de protection IP 65


RoHS

Accessoire

Plaques de guidage protectrices GN 120.2
Poignées étrier intérieures GN 120.3
Outils de poinçonnage GN 123

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 115 Loquets en inox, manipulation par éléments d'actionnement en plastique schéma

Options de pièce / Tableau

Type

RGAvec bouton moleté creux GN 7336
KGAvec bouton à ailettes
HGAvec levier

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
Distance de verrouillage A
0.240.390.550.710.790.870.941.021.101.181.341.501.571.97

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Type



Distance de verrouillage A
Matériau

Instructions de construction et de montage

Skizze GN 115 Montage

Pour l'installation, percez un trou dans la porte, le cache ou le hayon comme indiqué sur le schéma.

Une fois assemblé, le loquet est introduit par l'avant via l'alésage. L'écrou à 6 pans peut ensuite être inséré sur le loquet par l'arrière et boulonné en place.

Le diamètre de l'alésage de montage pratiqué dans le battant de la porte est généralement obtenu par poinçonnage ou usinage laser lors de la production en série.

Le diamètre de l'alésage de montage peut également être obtenu par perçage ou fraisage comme indiqué dans les schémas ci-contre.

Les Outils de poinçonnage GN 123 sont l'outil de choix pour les petites séries et les tôles d'acier de moins de 2 mm d'épaisseur.

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$49.99
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$49.99
100249$45.82
250499$41.66
≥ 500$37.49
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.271 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.