GN 128.2 Charnières soudables amovible, à souder

Photo

GN 128.2 Charnières inox soudables Matériau: NI - Inox
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les charnières GN 128.2 sont fabriquées par extrusion de profilés laminés en inox soudable.

La goupille de charnière est fixée dans la moitié inférieure.

Spécifications

Version NI


Corps de charnière
Inox, norme européenne n° 1.4301


Goupille et rondelle
Norme européenne n° 1.4305 (Norme américaine série 303)


Version A4


Corps de charnière
Inox, norme européenne n° 1.4401 (Norme américaine série 316)


Goupille et rondelle
Norme européenne n° 1.4401 (Norme américaine série 316)


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 128.2 Charnières inox soudables schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
Longueur l
Matériau NI

Matériau A4
d1d2
Goupille
s1s2
2.36-0.390.240.470.08
3.153.150.510.310.610.08
3.943.940.630.390.790.12
4.724.720.630.430.790.12
5.91-0.790.511.000.12
7.09-0.790.551.000.12

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Longueur l
Length l (A4)
Matériau


Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$37.18
In Stock: 6
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$37.18
100249$34.08
250499$30.98
≥ 500$27.88
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.189 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
GN 128.2-60-NIGN 128.2-80-NIGN 128.2-80-A4GN 128.2-100-NIGN 128.2-100-A4GN 128.2-120-NIGN 128.2-120-A4GN 128.2-150-NIGN 128.2-180-NI