GN 145.1 Noix de serrage avec embase pour actionneur linéaire Inox

Photo

GN 145.1 Inox, noix de serrage avec embase pour actionneur linéaire
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les connecteurs pour actionneur linéaire GN 145.1 ne sont généralement fournis qu'en liaison avec un actionneur linéaire monté et pour le contrôle de fonctionnement.

La vis de serrage située sur l'alésage coulissant permet de régler le mouvement ou de serrer la douille coulissante (après le réglage final).

Dans la version standard, la force de serrage de la noix sur le tube est obtenue par l'intermédiaire des vis à tête cylindrique et des écrous avec insert en nylon.

Le kit de serrage GN 911.3 (vendu séparément) peut être utilisé pour remplacer les vis à tête cylindrique DIN 912 par des manettes indexables. Ils comprennent une manette, une entretoise et un écrou, non assemblés. Voir GN 911.3 pour commander séparément et la colonne de droite dans les tableaux pour obtenir les numéros de pièce du kit approprié.

Spécifications

InoxNI AISI CF-8
finition grenaillée mate


Alésage de guide usiné


Insert à douille coulissante
Polyamide (PA / PTFE)


Vis à tête cylindrique DIN 912
Inox, AISI 304


Écrous à 6 pans DIN 985
Inox, AISI 304


RoHS

Accessoire

Manettes indexables GN 911.3

Sur demande

Alésages avec des tailles en pouces

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 145.1 Inox, noix de serrage avec embase pour actionneur linéaire schéma

Options de pièce / Tableau

N° d'identification

2Avec vis de serrage DIN 912 en inox
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1
Alésage G
avec douille coulissante
d2d3
Vis de montage sur le suiveur
k
Longueur de serrage
l1l2mtxy1y2z
Screw
location for
screw size
Accessory
Recommended lever
GN 911.3 for z

l3
G 180.22M 30.981.570.980.710.281.381.971.50M6-202.48-

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Alésage d1
N° d'identification

Matériau

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$140.07
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$140.07
1024$128.40
2549$116.73
≥ 50$105.05
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.319 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.