GN 146.5 Noix de serrage avec embase Inox, avec quatre trous de montage

Photo

GN 146.5 Inox, noix de serrage avec embase, avec quatre trous de montage Type: A - Sans étanchéités
Type: A - Sans étanchéités
GN 146.5 Inox, noix de serrage avec embase, avec quatre trous de montage Type: A - Sans étanchéités GN 146.5 Inox, noix de serrage avec embase, avec quatre trous de montage Type: B - Avec étanchéités
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les alésages des noix de serrage avec embase inox GN 146.5 sont usinés et conçus pour les tubes de type GN 990 ou DIN 2391, DIN 2395 et DIN 2462 respectivement.

La forme des vis / écrous de serrage empêche la formation d'humidité due à l'accumulation d'eau. Les conceptions comportant des éléments d'étanchéité (type B) scellent également les alésages et les filetages.

Spécifications

Corps
Inox AISI CF-8
Finition grenaillée mate


Alésages de serrage
usinés mécaniquement


Boulon de carrosserie DIN 603
Inox


Écrous borgnes DIN 917 / rondelles
Inox


Joints

  • Disques d'étanchéité
    Plastique (Polyacétal POM)
  • Anneau d'entretoise
    Silicone, 40... 60 Shore A

RoHS

Accessoire

Manettes indexables GN 911.3

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 146.5 Inox, noix de serrage avec embase, avec quatre trous de montage schéma

Options de pièce / Tableau

Type

ASans étanchéités
BAvec étanchéités

Identification no.

4Avec écrou borgne en inox DIN 917
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1
Alésage
bd2d3k
Longueur de serrage
l1mtx1x2y1y2z
Screw
location for
screw size
Accessory
Recom. lever
GN 911.3 for
 z
l2
B 300.870.261.461.572.601.180.282.051.382.762.09M 82.483.07
B 401.100.331.982.203.391.650.303.072.054.253.23M 103.073.62
B 501.180.422.362.563.881.970.353.622.445.043.86M 103.073.62

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Alésage d1
Type


Identification no.

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$86.88
In Stock: 4
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$86.88
1024$79.64
2549$72.40
≥ 50$65.16
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.665 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.