GN 162.3 Pieds pour tube Inox

Photo

GN 162.3 Pieds pour tube en inox
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les alésages de serrage des pieds pour tube GN 162.3 sont usinés et conçus pour les tubes de type GN 990 ou DIN 2391, DIN 2395 et DIN 2462 respectivement.

Les pieds pour tube GN 162.3 conviennent également au montage sur des systèmes de profilés.

Dans la version standard, la force de serrage de la noix sur le tube est obtenue par l'intermédiaire des vis à tête cylindrique et des écrous avec insert en nylon.

Ces noix de serrage peuvent également être montées sur des profils extrudés en aluminium à rainure en T.

Le kit de serrage GN 911.3 (vendu séparément) peut être utilisé pour remplacer les vis à tête DIN 912 par des manettes réglables. Ils comprennent une manette, une entretoise et un écrou, non assemblés. Voir GN 911.3 pour commander séparément et la colonne de droite des tableaux pour obtenir les numéros de pièce du kit approprié.

Spécifications

InoxNI AISI CF-8
poli


Alésages de serrage usinés


Vis à tête cylindrique DIN 912
Inox, norme européenne n° 1.4301 (AISI 304)


Écrous hexagonal à insert en nylon DIN 985
Inox, norme européenne n° 1.4301 (AISI 304)


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 162.3 Pieds pour tube en inox schéma

Options de pièce / Tableau

N° d'identification

2Avec vis de serrage DIN 912 en inox
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1
Alésage
d2k
Longueur de serrage
l1l2tx1x2yz
Screw location
for screw size
B 120.221.571.360.980.281.971.501.18M6-20
B 140.221.571.360.980.281.971.501.18M6-20
B 150.221.571.360.980.281.971.501.18M6-20
B 160.221.571.360.980.281.971.501.18M6-20
B 180.221.571.360.980.281.971.501.18M6-20
B 200.221.571.360.980.281.971.501.18M6-20

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Alésage d1
N° d'identification

Matériau

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$46.85
In Stock: 10
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$46.85
1024$42.95
2549$39.05
≥ 50$35.14
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.427 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.