GN 17 Pieds de machine Inox, conforme aux normes de la FDA

Photo

GN 17 Pieds de machine en inox AISI 304, conformes aux normes de la FDA Version (Goujon): S - Sans écrou hexagonal externe en bas
Version (Goujon): S - Sans écrou hexagonal externe en bas
GN 17 Pieds de machine en inox AISI 304, conformes aux normes de la FDA Version (Goujon): S - Sans écrou hexagonal externe en bas GN 17 Pieds de machine en inox AISI 304, conformes aux normes de la FDA Version (Goujon): SK - Avec écrou externe hexagonal externe en bas GN 17 Pieds de machine en inox AISI 304, conformes aux normes de la FDA Version (Goujon): T - Sans écrou, clé plate en bas GN 17 Pieds de machine en inox AISI 304, conformes aux normes de la FDA Version (Goujon): TK - Avec écrou, clé plate en bas GN 17 Pieds de machine en inox AISI 304, conformes aux normes de la FDA Version (Goujon): V - Avec écrou, hexagone externe en haut, clé plate en bas GN 17 Pieds de machine en inox AISI 304, conformes aux normes de la FDA Version (Goujon): VK - Avec écrou, hexagone externe en haut, clé plate en bas GN 17 Pieds de machine en inox AISI 304, conformes aux normes de la FDA Version (Goujon): W - Avec manchon réglable
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox
FDA

FDA

La FOOD AND DRUG ADMINISTRATION est une agence fédérale du Département de la santé et des services sociaux des États-Unis, l'un des services exécutifs des États-Unis. La FDA est responsable de beaucoup de choses, dont la sécurité alimentaire. La FDA dispose d'une liste positive de substances qui sont autorisées à entrer en contact avec les aliments et les boissons.

Description du produit

Informations

Les pieds de machine GN 17 sont adaptés aux environnements agressifs.

Favorisant l'écoulement des liquides, les plans inclinés et la finition de haute qualité de la plaque de base simplifient le nettoyage et empêchent l'accumulation de poussières ou de saletés. Conforme aux normes de la FDA, la sous-couche en caoutchouc vulcanisé assure l'étanchéité de la base par rapport à la surface portante. Ces pieds peuvent donc être utilisés dans des environnements de transformation alimentaire ou dans le secteur pharmaceutique, par exemple.

Les pieds de machine sont livrés assemblés et ne peuvent pas être démontés.

Spécifications

Plaque de base
Acier inox AISI 304


Goujon fileté
Inox, AISI 303


Écrou à 6 pans ISO 4032
Acier inox AISI 304


Tampon en caoutchouc
Caoutchouc acrylonitrile butadiène (NBR)

  • Noir
  • Conforme aux normes de la FDA
  • Dureté 85±5 Shore A
  • Vulcanisé

RoHS

Sur demande

Tampon en caoutchouc disponible en plusieurs couleurs

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 17 Pieds de machine en inox AISI 304, conformes aux normes de la FDA schéma

Options de pièce / Tableau

Type (Plaque de base)

C3Poli, caoutchouc vulcanisé, noir

Version (Stud)

SSans écrou hexagonal externe en bas
SKAvec écrou externe hexagonal externe en bas
TSans écrou, clé plate en bas
TKAvec écrou, clé plate en bas
VAvec écrou, hexagone externe en haut, clé plate en bas
VKAvec écrou, hexagone externe en haut, clé plate en bas
WAvec manchon réglable
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2
Filetage
l1
Version
S / SK

Version
T / TK
l2
Version
V / VK
l3
Version
W
2.36M 81.571.972.48---------------
2.36M 101.972.363.153.94--------------
2.36M 122.363.153.944.92--------------
2.36M 16----2.953.944.925.917.879.842.953.944.925.915.086.067.058.03
3.15M 81.571.972.48---------------
3.15M 101.972.363.153.94--------------
3.15M 122.363.153.944.92--------------
3.15M 16----2.953.944.925.917.879.842.953.944.925.915.166.147.138.11
3.15M 20----2.953.944.925.917.879.843.944.925.917.876.107.098.0710.04
3.15M 24----3.944.925.917.8711.81-3.945.917.87-7.059.0210.98-
3.94M 81.571.972.48---------------
3.94M 101.972.363.153.94--------------
3.94M 122.363.153.944.92--------------
3.94M 16----2.953.944.925.917.879.842.953.944.925.915.246.227.208.19
3.94M 20----2.953.944.925.917.879.843.944.925.917.876.187.178.1510.12
3.94M 24----3.944.925.917.8711.81-3.945.917.87-7.139.0911.06-
4.72M 20----2.953.944.925.917.879.84--------
4.72M 24----3.944.925.917.8711.81---------
4.72M 30----3.944.925.917.8711.81---------
Afficher / Masquer colonnes
Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2
Filetage
d3h1h2h3l4l5l6sA/F1A/F2A/F4A/F5A/F6w en °
2.36M 8-1.22-----0.080.67----32
2.36M 10-1.22-----0.080.67----32
2.36M 12-1.22-----0.080.67----32
2.36M 160.94-1.461.301.771.771.140.08-0.470.390.470.7932
3.15M 8-1.30-----0.080.67----26
3.15M 10-1.30-----0.080.67----26
3.15M 12-1.30-----0.080.67----26
3.15M 160.94-1.541.381.771.771.140.08-0.470.390.470.7926
3.15M 201.18-1.541.422.202.201.420.08-0.590.510.630.9426
3.15M 241.38-1.611.502.642.641.650.08-0.750.670.791.1826
3.94M 8-1.38-----0.080.67----22
3.94M 10-1.38-----0.080.67----22
3.94M 12-1.38-----0.080.67----22
3.94M 160.94-1.611.461.771.771.140.08-0.470.390.470.7922
3.94M 201.18-1.611.502.202.201.420.08-0.590.510.630.9422
3.94M 241.38-1.691.572.642.641.650.08-0.750.670.791.1822
4.72M 20--1.69----0.08-0.59---20
4.72M 24--1.81----0.08-0.75---20
4.72M 30--1.97----0.08-0.94---20

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre du pied d1
Filetage d2
Longueur l1 (S/SK)
Longueur l1 (T/TK)
Longueur l2 (V/VK)
Longueur l3 (W)
Type (Base)

Version (Goujon)







Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$25.11
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$25.11
1024$23.02
2549$20.93
≥ 50$18.83
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.264 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.