GN 235 Charnières inox réglable

Photo

GN 235 Charnières inox, réglables Matériau: NI - Inox
Type: DB - Avec trous traversants, réglables verticalement
Finition: GS - Finition grenaillée mate
Matériau: NI - Inox
Type: DB - Avec trous traversants, réglables verticalement
Finition: GS - Finition grenaillée mate
GN 235 Charnières inox, réglables Matériau: NI - Inox
Type: DB - Avec trous traversants, réglables verticalement
Finition: GS - Finition grenaillée mate GN 235 Charnières inox, réglables Matériau: NI - Inox
Type: B - Réglableà l'horizontale
Finition: GS - Finition grenaillée mate GN 235 Charnières inox, réglables Matériau: NI - Inox
Type: D - Avec trous traversants
Finition: GS - Finition grenaillée mate GN 235 Charnières inox, réglables Matériau: NI - Inox
Type: DH - Avec trous traversants, réglables horizontalement
Finition: GS - Finition grenaillée mate GN 235 Charnières inox, réglables Matériau: NI - Inox
Type: H - Réglable à la verticale
Finition: GS - Finition grenaillée mate GN 235 Charnières inox, réglables Matériau: NI - Inox
Type: HB - Réglable à la verticale et à l'horizontale
Finition: GS - Finition grenaillée mate
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

En fonction de leur forme , les charnières inox GN 235 peuvent être réglées verticalement et latéralement le long des fentes cylindriques.

Elles peuvent être montées par exemple en utilisant des vis à tête hexagonale, ovale ou cylindrique avec une tête basse, ce qui permet une plage de pivotement complète de 180°.

Le modèle de perçage des charnières correspond à celui de la gamme des charnières GB 237, les charnières sont donc échangeables.

Spécifications

InoxNI
(AISI CF-8)

  • Finition grenaillée mateGS

Goupille
Inox,
(AISI 316Ti)


RoHS

Accessoire

Plaques d'écartement GN 2370
Plaques d'écartement avec trous taraudés GN 2372

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 235 Charnières inox, réglables schéma

Options de pièce / Tableau

Type

HRéglable à la verticale
BRéglableà l'horizontale
HBRéglable à la verticale et à l'horizontale
DAvec trous traversants
DHAvec trous traversants, réglables horizontalement
DBAvec trous traversants, réglables verticalement
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
l1
D, DH, H

DB, HB

B
l2bd1d2h1h2h3h4 l3
D, DH, H

DB, HB, B
l4
D, DH, H, DB, HB

Type B
m1m2
1.571.771.971.770.210.210.160.510.200.370.750.630.830.630.830.980.98
1.972.172.362.170.260.260.240.650.240.460.910.831.020.831.021.181.18
2.362.682.992.560.330.330.310.840.310.591.171.021.321.021.321.421.42

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Matériau

Hauteur l1 (Type D, DH, H)
Hauteur l1 (Type DB HB)
Longueur l1 (Type B)
Langueur l2
Type






Finition

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$22.65
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$22.65
100249$20.76
250499$18.88
≥ 500$16.99
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.194 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.