GN 252.5 Bouchons filetés Inox

Photo

GN 252.5 Bouchons filetés en inox Type: A - Sans revêtement de filetage
Type: A - Sans revêtement de filetage
GN 252.5 Bouchons filetés en inox Type: A - Sans revêtement de filetage GN 252.5 Bouchons filetés en inox Type: PRB - Avec revêtement de filetage (revêtement tout autour en polyamide)
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les bouchons filetés GN 252.5 peuvent être utilisés comme unité de retenue de ressort comme indiqué ci-dessus ou comme bouchon pour empêcher l'introduction de débris dans une zone filetée critique.

Le revêtement de filetage PRB (revêtement tout autour en polyamide) sert de verrou de serrage en empêchant tout desserrage ou détachement accidentel de la vis de verrouillage.

Spécifications

Corps
Inox, norme européenne n° 1.4305 (Norme américaine série 303)

**Type A- Sans revêtement de filetage
**Type PRB
- Avec revêtement de filetage (revêtement tout autour en polyamide)


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 252.5 Bouchons filetés en inox schéma

Options de pièce / Tableau

Type

ASans revêtement de filetage
PRBAvec revêtement de filetage (revêtement tout autour en polyamide)
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
dhA/F
en mm
M 12 x 1.50.396
M 16 x 1.50.398
M 20 x 1.50.4710
M 24 x 1.50.4714
M 27 x 1.50.4714

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Filetage d
Type


Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$5.52
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
1249$5.52
250499$5.06
500999$4.60
≥ 1000$4.14
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.011 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.