GN 256 Supports d'absorption des vibrations / chocs en silicone Type conique, avec composants en inox, trou taraudé, conforme aux exigences de la FDA

Photo

GN 256 Supports d'absorption des vibrations / chocs, type conique, avec composants en inox, trou taraudé, conforme aux exigences de la FDA Couleur: BL - Bleu, RAL 5002
Couleur: BL - Bleu, RAL 5002
GN 256 Supports d'absorption des vibrations / chocs, type conique, avec composants en inox, trou taraudé, conforme aux exigences de la FDA Couleur: BL - Bleu, RAL 5002 GN 256 Supports d'absorption des vibrations / chocs, type conique, avec composants en inox, trou taraudé, conforme aux exigences de la FDA Couleur: GR - Gris, RAL 7040
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox
FDA

FDA

La FOOD AND DRUG ADMINISTRATION est une agence fédérale du Département de la santé et des services sociaux des États-Unis, l'un des services exécutifs des États-Unis. La FDA est responsable de beaucoup de choses, dont la sécurité alimentaire. La FDA dispose d'une liste positive de substances qui sont autorisées à entrer en contact avec les aliments et les boissons.

Description du produit

Informations

Les supports d'absorption des vibrations / chocs en silicone GN 256, également appelés supports d'absorption des chocs, supports d'absorption des vibrations, supports antivibratoires, bobines de vibration ou butoirs en caoutchouc, sont fréquemment utilisés comme butées de fin de course, par ex. pour les convoyeurs.

Le caoutchouc de silicone utilisé résiste au vieillissement et possède une plage de température de fonctionnement accrue. Grâce à la pureté de leur matériau, ils peuvent être utilisés dans l'industrie alimentaire et médicale.

Ils absorbent la majeure partie de l'énergie cinétique accumulée lors des impacts. Ils agissent comme des amortisseurs et préviennent les chocs et les rebonds dommageables. Ils agissent également comme des amortisseurs sonores.

Ces supports sont également utilisés comme éléments de réglage et pieds de machine.

Spécifications

Corps du support
Caoutchouc naturel de silicone Elastosil® (MVQ)

  • Conforme aux exigences de la FDA
  • Gris, RAL 7040GRGR
  • Bleu, RAL 5002BLBL
  • Vulcanisé sur la plaque de recouvrement
  • Résistant aux températures jusqu'à 392 °F (200 °C)
  • Dureté Shore A ±5
    Moyen55

Plaque de recouvrement, insert taraudé
Inox
Norme européenne n° 1.4301 (AISI 304)


RoHS

Sur demande

Versions avec dureté Shore A ±5

  • Souple*40
  • Dur*70
    Non disponible en stock, nécessite une quantité commandée minimale

Autres couleurs

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 256 Supports d'absorption des vibrations / chocs, type conique, avec composants en inox, trou taraudé, conforme aux exigences de la FDA schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2
Filetage
d3hstDureté du ressort ≈
Dureté 55
Charge max.
Dureté 55
Déflexion max. ≈
0.7510 x 240.470.630.080.20360 lbf/in (63 N/mm)56.20 lbf (250 N)0.16
0.981/4 x 200.650.810.080.24514 lbf/in (90 N/mm)103 lbf (460 N)0.20
1.265/16 x 180.831.020.080.31668 lbf/in (117 N/mm)171 lbf (760 N)0.26
1.505/16 x 180.961.260.080.31645 lbf/in (113 N/mm)202 lbf (900 N)0.31
1.973/8 x 161.261.690.080.31845 lbf/in (148 N/mm)355 lbf (1580 N)0.42
* Not available from stock, requires a minimum order quantity

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2
Filetage
d3hstDureté du ressort ≈
Dureté 55
Charge max.
Dureté 55
Déflexion max. ≈
0.75M 50.470.630.080.20360 lbf/in (63 N/mm)56.20 lbf (250 N)0.16
0.98M 60.650.810.080.24514 lbf/in (90 N/mm)103 lbf (460 N)0.20
1.26M 80.831.020.080.31668 lbf/in (117 N/mm)171 lbf (760 N)0.26
1.50M 80.961.260.080.31645 lbf/in (113 N/mm)202 lbf (900 N)0.31
1.97M 101.261.690.080.31845 lbf/in (148 N/mm)355 lbf (1580 N)0.42
* Not available from stock, requires a minimum order quantity

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre extérieur d1
Filetage d2

Pouces


Métrique


Dureté

Couleur
BL
GR

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$8.78
In Stock: 119
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$8.78
5099$8.05
100249$7.32
≥ 250$6.58
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.017 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.