GN 277 Noix de serrage orientables Acier inoxydable

Photo

GN 277 Noix de serrage orientables en acier inoxydable Matériau: NI - Inox
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

L’alésage de serrage des noix de serrage orientables en acier inoxydable GN 277 est usiné mécaniquement et conçu pour les tubes ronds GN 990 ou DIN 2391, DIN 2395 et DIN 2462, respectivement.

En version standard, le serrage se fait à l’aide de vis à six pans creux DIN 912. Peur être remplacée par un kit de serrage GN 911.3 (voir tableau de dimensions pour le code d’article).

Les noix de serrage orientables GN 277 en acier inoxydable peuvent être assemblées avec des noix de serrage orientables GN 271, GN 273 ou GN 275 en acier inoxydable pour créer des noix de serrage articulées en acier inoxydable.

Spécifications

InoxNI
Norme européenne n° 1.4308 (AISI CF-8)
Finition grenaillée mate


Alésage de serrage usiné mécaniquement


Vis à six pans creux DIN 912
Acier inoxydable
Norme européenne n° 1.4301 (AISI 304)

Écrous DIN 985
Acier inoxydable
Norme européenne n° 1.4301 (AISI 304)


RoHS

Accessoire

Manettes indexables GN 911.3

Sur demande

Noix de serrage articulées GN 287

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 277 Noix de serrage orientables en acier inoxydable schéma

Options de pièce / Tableau

N° d’identification

2Avec vis de serrage DIN 912 en inox
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1
Alésage
b
Largeur du
pivot
d2kl1l2mstz
Screw
location for
screw size
Accessory
Recom. lever
GN 911.3 for
 z
l3
B 120.980.260.982.520.981.160.390.49M6-20--
B 140.980.260.982.520.981.160.390.49M6-202.48-
B 150.980.260.982.520.981.160.390.49M6-202.48-
B 160.980.260.982.520.981.160.390.49M6-201.772.48
B 180.980.260.982.520.981.160.390.49M6-201.772.48
B 200.980.260.982.520.981.160.390.49M6-201.772.48

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Alésage d1
N° d’identification

Matériau

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$46.85
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$46.85
1024$42.95
2549$39.05
≥ 50$35.14
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.348 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.