GN 314 Broches à libération rapide à poignée en L Poignée en L en plastique, avec tige en inox, verrouillable

Photo

GN 314 Broches à libération rapide à poignée en L en plastique, avec tige en inox, verrouillable
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les broches à libération rapide à poignée en L GN 314 avec clé sont utilisées pour la fixation, le raccordement et le blocage rapides de divers systèmes de montage et de fixation. Tourner la clé de 180° déplace le cliquet à l'avant de la broche pour engager le verrouillage axial de la broche insérée. Après le verrouillage, un retrait non autorisé n'est plus possible.

La clé peut être retirée dans les positions finales. Les loquets avec codage SC sont identiques, ce qui signifie qu'ils peuvent être actionnés avec la même clé. Les loquets avec codage SU présentent des systèmes de verrouillage différents incluant 68 versions différentes et les clés correspondantes numérotées.

Les capacités de charge correspondant à la double résistance au cisaillement (force de rupture) sont indiquées dans la section technique.

Spécifications

Goupille de tige / cliquet
InoxNI
Norme européenne n° 1.4305 (AISI 303)


Poignée en L
Plastique
Technopolymère (Polyamide PA)

  • Gris foncé
  • Résistant aux températures jusqu'à 176 °F (80 °C)

Mécanisme de verrouillage
Zinc moulé sous pression / inox


Clés (deux pièces)
Acier, nickelé


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 314 Broches à libération rapide à poignée en L en plastique, avec tige en inox, verrouillable schéma

Options de pièce / Tableau

Type

LAvec poignée en L

Codification

SCAvec clé (clés communes)
SUAvec clé (clés différentes)
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1 -0.002l1 +0.02b1b2d2d3d4d5l2 ±0.04l3l4
0.310.790.981.181.381.571.97-0.300.120.370.120.910.710.181.381.71
0.390.790.981.181.381.571.972.360.300.120.500.120.910.710.181.381.71
0.471.181.381.571.972.362.763.150.300.120.570.160.910.710.241.381.71
0.631.181.381.571.972.362.763.150.470.160.780.201.401.100.301.592.56
0.792.363.153.944.72---0.470.160.930.201.401.100.301.592.56

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre de la goupille d1
Longueur l1
Type

Codification


Matériau

Capacité de charge des broches à billes

Schéma de capacité de charge des broches à billes

Information
Les capacités de charge indiquées dans le tableau pour la résistance au cisaillement des deux côtés (force de rupture) ont été calculées ou définies théoriquement sur la base de la norme DIN 50141.

Parallèlement, la section S du boulon menacé, selon un schéma proche, était considérée en deux plans de cisaillement avant rupture.

Les valeurs ci-dessus ont été obtenues par une série d'essais au cours desquels un nombre limité de pieds de machine ont été soumis pendant une durée limitée à une charge statique verticale par rapport aux pieds. En général, elles ne constituent pas une garantie d'état. L'utilisateur doit déterminer si le produit est adapté à l'utilisation prévue. Les facteurs environnementaux peuvent modifier les valeurs spécifiées.

Il convient de prendre en compte un coefficient de sécurité approprié dans la conception.

Capacité de charge F ≈ résistance au cisaillement des deux côtés selon DIN 50141 (force de rupture)

Afficher / Masquer colonnes
d1
Diamètre du boulon
GN 314
86744 lbf (30 kN)
1010341 lbf (46 kN)
1216636 lbf (74 kN)
1630574 lbf (136 kN)
2051032 lbf (227 kN)

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$31.97
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$31.97
5099$29.31
100249$26.65
≥ 250$23.98
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.103 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.