GN 318 Clés à cliquet Inox, avec goujon fileté

Photo

GN 318 Clés à cliquet en inox avec goujon fileté Type: C - Insert à cliquet avec goujon fileté
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les clés à cliquet GN 318 sont solides, faciles à manipuler et de forme ergonomique pour une tenue en main facile.

Les clés à cliquet sont normalement utilisées partout où le même insert à cliquet est toujours nécessaire ou lorsqu'il est judicieux de laisser la clé à cliquet sur le lieu d'utilisation ou de la fixer à l'appareil ou à la machine en tant qu'outil "stationnaire". Les inserts de cliquet sont disponibles dans différentes versions selon leur type et sont fixés de manière permanente dans le logement. Grâce à des matériaux de haute qualité, la clé à cliquet est adaptée à une utilisation dans des environnements agressifs.

Spécifications

Logement
Tôle inox AISI 304


Inserts à cliquet
Inox AISI 303
Tourné


Cliquet de verrouillage
Inox AISI 316LHC
Fritté


Élément de préhension
Technopolymère plastique (Polyamide)


Autres composants
Inox


RoHS

Sur demande

Autres inserts analogiques GN 300.1-92

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 318 Clés à cliquet en inox avec goujon fileté schéma

Options de pièce / Tableau

Type

CInsert à cliquet avec goujon fileté
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
l1d5
Filetage
l2b1b2d6d7h1h2h3
7.01M 80.631.261.571.170.750.310.550.430.69
7.01M 100.791.571.571.170.750.310.550.430.69
7.01M 120.981.971.571.170.750.310.550.430.69

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Longueur l1
Filetage de raccordement d5
Longueur du filetage l2
Type

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$68.89
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$68.89
1024$63.15
2549$57.41
≥ 50$51.67
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.679 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.