GN 319.5 Poignées tournantes à boule Plastique, à épaulement long, avec broche taraudée ou filetée en inox

Photo

GN 319.5 Poignées tournantes à boule en plastique, à épaulement long, avec broche taraudée ou filetée en inox Type: A - Avec goujon fileté
Type: A - Avec goujon fileté
GN 319.5 Poignées tournantes à boule en plastique, à épaulement long, avec broche taraudée ou filetée en inox Type: A - Avec goujon fileté GN 319.5 Poignées tournantes à boule en plastique, à épaulement long, avec broche taraudée ou filetée en inox Type: B - Avec goupille taraudée
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les poignées tournantes à boule GN 319.5 à goujon fileté ou à broche taraudée peuvent toutes deux être utilisées à la place de poignées tournantes, par exemple avec des volants à bras ou des manivelles droites.

Les poignées tournantes à boule ont les mêmes dimensions de filetage que les poignées fixes et tournantes DIN 39, DIN 98 et GN 598.

Spécifications

Plastique, Phénolique (PF)

  • Résistant aux températures
    jusqu'à 230 °F (110 °C)
  • Noir, finition brillante

Broche
Inox AISI 303
Finition grenaillée mate


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 319.5 Poignées tournantes à boule en plastique, à épaulement long, avec broche taraudée ou filetée en inox schéma

Options de pièce / Tableau

Type

AAvec goujon fileté
BAvec goupille taraudée
Afficher / Masquer colonnes

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2d3l1l2 ±0.04l3 ±0.04A/Ft min.
0.981/4 x 200.390.431.480.590.310.39
1.265/16 x 180.510.511.890.750.390.47
1.573/8 x 160.630.552.400.940.550.63
1.971/2 x 130.790.833.071.220.670.63
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2d3l1l2 ±0.04l3 ±0.04A/Ft min.
0.98M 60.390.431.480.590.310.39
1.26M 80.510.511.890.750.390.47
1.57M 100.630.552.400.940.550.63
1.97M 120.790.833.071.220.670.63

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre de la boule d1
Filetage d2

Pouces


Métrique


Type


Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$12.24
In Stock: 67
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$12.24
100249$11.22
250499$10.20
≥ 500$9.18
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.063 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.