GN 33 Pieds de mise à niveau Inox, filetage en pouces, avec tenon de boulon arrière et patin incrusté en caoutchouc

Photo

GN 33 Filetage en pouces, supports de mise à niveau en inox avec tenon de boulon arrière et patin incrusté en caoutchouc Type (base): B1 - Finition grenaillée mate, sous-couche en caoutchouc, noir
Version (Goujon/Douille): S - Sans écrou hexagonal externe en bas
Type (base): B1 - Finition grenaillée mate, sous-couche en caoutchouc, noir
Version (Goujon/Douille): S - Sans écrou hexagonal externe en bas
GN 33 Filetage en pouces, supports de mise à niveau en inox avec tenon de boulon arrière et patin incrusté en caoutchouc Type (base): B1 - Finition grenaillée mate, sous-couche en caoutchouc, noir
Version (Goujon/Douille): S - Sans écrou hexagonal externe en bas GN 33 Filetage en pouces, supports de mise à niveau en inox avec tenon de boulon arrière et patin incrusté en caoutchouc Type (base): B1 - Finition grenaillée mate, sous-couche en caoutchouc, noir
Version (Goujon/Douille): SK - Avec écrou externe hexagonal externe en bas GN 33 Filetage en pouces, supports de mise à niveau en inox avec tenon de boulon arrière et patin incrusté en caoutchouc Type (base): B1 - Finition grenaillée mate, sous-couche en caoutchouc, noir
Version (Goujon/Douille): U - Sans écrou hexagonal interne en haut, réglage par clé plate en bas GN 33 Filetage en pouces, supports de mise à niveau en inox avec tenon de boulon arrière et patin incrusté en caoutchouc Type (base): B1 - Finition grenaillée mate, sous-couche en caoutchouc, noir
Version (Goujon/Douille): UK - Avec écrou hexagonal interne en haut, réglage par clé plate en bas GN 33 Filetage en pouces, supports de mise à niveau en inox avec tenon de boulon arrière et patin incrusté en caoutchouc Type (base): B1 - Finition grenaillée mate, sous-couche en caoutchouc, noir
Version (Goujon/Douille): X - Modèle avec douille six pans creux hexagonale externe filetée
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

L'insert en caoutchouc plein est fermement encastré dans le socle métallique et fixé à l'aide d'une vis collée.

Le goujon fileté peut être ajusté par le biais de l'6 pans creux en haut ou des méplats en bas.

La patte de fixation ancrée dans l'insert en caoutchouc permet de boulonner le support de mise à niveau dans le sol.

La capacité de charge statique est limitée par la déformation de la coupelle en tôle (l'épaisseur de la tôle est de 3 mm).

Les valeurs indiquées dans le tableau ont été dérivées d'une série d'essais au cours desquels une charge a été appliquée perpendiculairement à la coupelle. Une fois la charge libérée, la coupelle en tôle peut subir des déformations mineures différentes des valeurs spécifiées dans le tableau.

La vis d'assemblage pour le tampon en caoutchouc est collée dans le goujon.

Spécifications

Base et patte
Inox, norme européenne n° 1.4301 (AISI 304) finition grenaillée


Goujon fileté
Inox, norme européenne n° 1.4305 (AISI 303)


Écrou hexagonal
Inox, norme européenne n° 1.4301 (AISI 304), ISO 4032


Patin incrusté en caoutchouc
Noir, NBR (Perbunan®)
Dureté de 80 ±5 Shore A, incrusté


RoHS

Sur demande

Finition polie
Versions à goujon T/TK, V/VK et W avec certaines quantités minimales.

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 33 Filetage en pouces, supports de mise à niveau en inox avec tenon de boulon arrière et patin incrusté en caoutchouc schéma

Options de pièce / Tableau

Type (base)

B1Finition grenaillée mate, sous-couche en caoutchouc, noir

Version (Goujon/Douille)

SSans écrou hexagonal externe en bas
SKAvec écrou externe hexagonal externe en bas
USans écrou hexagonal interne en haut, réglage par clé plate en bas
UKAvec écrou hexagonal interne en haut, réglage par clé plate en bas
XModèle avec douille six pans creux hexagonale externe filetée
Afficher / Masquer colonnes

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2l1
Version
S / SK

Version
U / UK
l7
Version
X
h1l8l9
1.975/16 x 18--------1.570.710.981.77
1.973/8 x 162.953.944.925.91----1.690.710.981.77
1.971/2 x 132.953.944.925.91----1.850.710.981.77
1.975/8 x 11----2.953.944.925.912.050.710.981.77
2.365/16 x 18--------1.610.750.981.97
2.363/8 x 162.953.944.925.91----1.730.750.981.97
2.361/2 x 132.953.944.925.91----1.890.750.981.97
2.365/8 x 11----2.953.944.925.912.090.750.981.97
3.155/16 x 18--------1.650.791.182.76
3.153/8 x 162.953.944.925.91----1.770.791.182.76
3.151/2 x 132.953.944.925.91----1.930.791.182.76
3.155/8 x 11----2.953.944.925.912.130.791.182.76
3.153/4 x 10----3.944.925.91-2.440.791.182.76
3.945/16 x 18--------1.690.831.183.15
3.943/8 x 162.953.944.925.91----1.810.831.183.15
3.941/2 x 132.953.944.925.91----1.970.831.183.15
3.945/8 x 11----2.953.944.925.912.170.831.183.15
3.943/4 x 10----3.944.925.91-2.480.831.183.15
Afficher / Masquer colonnes
Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2h3h4A/F1
(pouces)
A/F2
(pouces)
A/F3
(pouces)
A/F7
(pouces)
t
1.975/16 x 18-----1/20.31
1.973/8 x 161.02-11/16--1/20.39
1.971/2 x 131.02-11/16--5/80.47
1.975/8 x 11-1.26-1/25/167/80.63
2.365/16 x 18-----1/20.31
2.363/8 x 161.06-11/16--1/20.39
2.361/2 x 131.06-11/16--5/80.47
2.365/8 x 11-1.30-1/25/167/80.63
3.155/16 x 18-----1/20.31
3.153/8 x 161.10-11/16--1/20.39
3.151/2 x 131.10-11/16--5/80.47
3.155/8 x 11-1.34-1/25/167/80.63
3.153/4 x 10-1.38-9/167/1610.79
3.945/16 x 18-----1/20.31
3.943/8 x 161.14-11/16--1/20.39
3.941/2 x 131.14-11/16--5/80.47
3.945/8 x 11-1.38-1/25/167/80.63
3.943/4 x 10-1.42-9/167/1610.79

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre du pied d1
Filetage d2
Longueur l1 (S/SK)
Longueur l1 (U/UK)
Longueur l7 (X)
Type (base)

Version (Goujon/Douille)





Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$16.98
In Stock: 48
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$16.98
5099$15.57
100249$14.15
≥ 250$12.74
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: -
Si le poids n'est pas indiqué, veuillez contacter notre service des ventes pour plus d'informations.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.