GN 343.5 Supports de mise à niveau avec socle en inox Type taraudé, avec ou sans capuchon en plastique ou en caoutchouc

Photo

GN 343.5 Supports de mise à niveau avec socle en inox de type taraudé, avec ou sans capuchon en plastique ou caoutchouc Type: OS - Sans capuchon en plastique
Type: OS - Sans capuchon en plastique
GN 343.5 Supports de mise à niveau avec socle en inox de type taraudé, avec ou sans capuchon en plastique ou caoutchouc Type: OS - Sans capuchon en plastique GN 343.5 Supports de mise à niveau avec socle en inox de type taraudé, avec ou sans capuchon en plastique ou caoutchouc Type: KR - Avec capuchon en caoutchouc, antidérapant GN 343.5 Supports de mise à niveau avec socle en inox de type taraudé, avec ou sans capuchon en plastique ou caoutchouc Type: KS - Avec capuchon en plastique, coulissant
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox
ESD

Famille de produits ESD

Les pièces standard ESD sont constituées de matériaux conducteurs qui aident à éliminer les charges statiques. Ces matériaux sont utilisés dans des applications où des composants sensibles aux charges statiques sont manipulés.

  • propriétés antistatiques
  • conforme aux normes EN 100015/1 et ICE 61340-5-1.
Afficher tous les produits ESD

Description du produit

Informations

La charge statique des pieds de machine GN 343.5 est limitée par la capacité de charge de la rotule radiale (AISI 303).

Les valeurs de charge statique indiquées dans le tableau font référence à une charge verticale nette par rapport au pied de machine. Dans des conditions de fonctionnement normales, il n'est pas rare que des charges latérales ou angulaires soient appliquées, ce qui réduit significativement la capacité de charge et doit être pris en compte.

Les supports de mise à niveau GN 343.5 peuvent supporter des charges statiques élevées, mais pour des charges élevées, ils doivent être utilisés avec des vis de résistance à la traction élevée. Les vis recommandées sont les vis sans tête à téton DIN 915. Le téton doit être positionné d'équerre au niveau de la partie inférieure du trou fileté, ce qui augmentera la capacité de charge de la bille dans la douille.

Les pieds de machine de type KSE/KRE comportent un capuchon en plastique/caoutchouc conducteur pour éviter les charges électrostatiques. La conformité ESD a été testée et approuvée conformément aux normes DIN EN 61340-5-1/DIN EN 61340-5-3.

Ces pieds de machine ne sont pas démontables.

Spécifications

Base et douille taraudée
Inox, norme européenne n° 1.4305 (Norme américaine série 303)


Type KS/KSE
Capuchon en plastique Technopolymère (polyacétal POM)

  • KS : DELRIN®, blanc (couleur naturelle) RAL 9001
  • KSE : Noir, électriquement conducteur (antistatique)
    Conforme à l'ESD selon
    DIN EN 61340-5-1 / DIN EN 61340-5-3

Type KR/KRE
Capuchon en caoutchouc
Élastomère (TPE) ≈ 73 Shore A

  • KR : Noir
  • KRE : Noir, électriquement conducteur (antistatique)
    Conforme à l'ESD selon
    DIN EN 61340-5-1 / DIN EN 61340-5-3

RoHS

Sur demande

Vis sans tête à téton DIN 915

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 343.5 Supports de mise à niveau avec socle en inox de type taraudé, avec ou sans capuchon en plastique ou caoutchouc schéma

Options de pièce / Tableau

Type

OSSans capuchon en plastique
KRAvec capuchon en caoutchouc, antidérapant
KSAvec capuchon en plastique, coulissant
KSEAvec capuchon en plastique, coulissant, conforme à l'ESD
KREAvec capuchon en plastique, non coulissant, conforme à l'ESD
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2
Thread
l2l3l4l5A/Ft
min.
Charge statique 
(voir Information)
Type OS /  KS /  KSE


Type KR/ KRE
0.98M 60.750.810.160.220.470.35899 lbf (4 kN)225 lbf (1 kN)
0.98M 80.750.810.160.220.470.351574 lbf (7 kN)225 lbf (1 kN)
1.26M 80.910.960.200.260.470.351574 lbf (7 kN)450 lbf (2 kN)
1.26M 100.910.960.200.260.590.412473 lbf (11 kN)450 lbf (2 kN)
1.57M 101.021.080.240.300.590.412473 lbf (11 kN)674 lbf (3 kN)
1.57M 121.021.080.240.300.670.453597 lbf (16 kN)674 lbf (3 kN)
1.97M 101.101.160.280.330.590.412473 lbf (11 kN)1124 lbf (5 kN)
1.97M 121.101.160.280.330.670.453597 lbf (16 kN)1124 lbf (5 kN)
2.36M 121.421.480.330.390.670.453597 lbf (16 kN)1574 lbf (7 kN)
2.36M 161.421.480.330.390.940.636744 lbf (30 kN)1574 lbf (7 kN)

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre du pied d1
Filetage d2
Type





Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$13.41
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$13.41
5099$12.29
100249$11.18
≥ 250$10.06
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.072 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.