GN 343.8 Pieds de mise à niveau en technopolymère À goujon en inox, avec ou sans tampon de caoutchouc

Photo

GN 343.8 Supports de mise à niveau en technopolymère à goujon en inox, avec ou sans tampon de caoutchouc Type: A - Sans sous-couche en caoutchouc
Type: A - Sans sous-couche en caoutchouc
GN 343.8 Supports de mise à niveau en technopolymère à goujon en inox, avec ou sans tampon de caoutchouc Type: A - Sans sous-couche en caoutchouc GN 343.8 Supports de mise à niveau en technopolymère à goujon en inox, avec ou sans tampon de caoutchouc Type: G - Avec sous-couche en caoutchouc
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les pieds de machine GN 343.8 peuvent supporter des charges statiques élevées grâce à l'utilisation d'un matériau plastique de haute densité, associé à une conception qui répartit la charge sur une plus grande surface.

Le dépassement des valeurs statiques spécifiées dans le tableau ci-dessus peut entraîner la défaillance du composant en plastique.

Les valeurs ci-dessus ont été obtenues par une série d'essais de charge au cours desquels un nombre défini de pieds de machine ont été soumis à une charge verticale pendant une durée définie.

Dans des conditions de fonctionnement normales, il n'est pas rare que des charges latérales ou angulaires soient appliquées, ce qui réduit significativement la capacité de charge et doit être pris en compte.

Les pieds de machine GN 343.8 sont fournis assemblés, mais sont amovibles.

Spécifications

Socle
Technopolymère (Polyamide PA)

  • Renforcé de fibre de verre
  • noir mat
  • résistant aux températures jusqu'à 212 °F (100 °C)

Goujon fileté
Inox, norme européenne n° 1.4305 (AISI 303)
finition grenaillée


Écrou hexagonal
Inox, norme européenne n° 1.4301 (AISI 304), ISO 4032

  • L'écrou hexagonal fait partie intégrante de l'ensemble

Tampon en caoutchouc
Caoutchouc NBR collé, dureté 70 Shore, noir


RoHS

Sur demande

Version ESD
(capuchon en plastique conducteur pour éviter les charges électrostatiques)

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 343.8 Supports de mise à niveau en technopolymère à goujon en inox, avec ou sans tampon de caoutchouc schéma

Options de pièce / Tableau

Type

ASans sous-couche en caoutchouc
GAvec sous-couche en caoutchouc
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2
Filetage
l1l2l3A/FCharge statique 
(voir Information)
Type A
{.klein


Type G
0.98M 6M 81.571.972.480.730.160.471124 lbf (5 kN)225 lbf (1 kN)
0.98M 10-1.972.483.150.730.160.471124 lbf (5 kN)225 lbf (1 kN)
1.26M 8-1.571.972.480.890.200.471574 lbf (7 kN)450 lbf (2 kN)
1.26M 10-1.972.483.150.890.200.591574 lbf (7 kN)450 lbf (2 kN)
1.26M 12-2.483.153.940.890.200.591574 lbf (7 kN)450 lbf (2 kN)
1.57M 8M 101.972.483.151.000.240.592248 lbf (10 kN)674 lbf (3 kN)
1.57M 12-2.483.153.941.000.240.672248 lbf (10 kN)674 lbf (3 kN)
1.97M 8M 101.972.483.151.080.280.592248 lbf (10 kN)899 lbf (4 kN)
1.97M 12M 162.483.153.941.080.280.672248 lbf (10 kN)899 lbf (4 kN)
2.36M 10-1.972.483.151.080.280.672248 lbf (10 kN)1349 lbf (6 kN)
2.36M 12-2.483.153.941.400.330.673147 lbf (14 kN)1349 lbf (6 kN)
2.36M 16-3.153.944.921.400.330.943147 lbf (14 kN)1349 lbf (6 kN)
2.36M 20M 243.865.436.221.400.330.943147 lbf (14 kN)1349 lbf (6 kN)

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre du socle d1
Filetage d2
Longueur de goujon l1
Type


Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$8.38
In Stock: 2
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$8.38
5099$7.68
100249$6.98
≥ 250$6.28
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.077 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.