GN 417.1 Réceptacles pour doigt d'indexage Inox, pour mécanismes de verrouillage de doigt d'indexage GN 417

Photo

GN 417.1 Réceptacles pour doigt d'indexage en inox, pour mécanismes de verrouillage de doigt d'indexage GN 417
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox
systemes-de-profiles

Accessoires pour systèmes profilés

Les éléments standard de cette famille de produits sont compatibles avec les systèmes de profilés en aluminium les plus courants. En utilisant des ensembles assortis, les éléments standard Winco s’associent facilement et économiquement aux profiles, sans nécessiter l’ajout fastidieux de pièces individuelles dans la commande.

  • compatibles avec les systèmes de profilés courants
  • pour des largeurs de rainure de 6, 8 et 10 mm
  • pour les profilés de 30, 40 et 45 mm
  • Afficher tous les produits compatibles

    Description du produit

    Informations

    Les réceptacles pour doigt d'indexage GN 417.1 sont assortis aux mécanismes de verrouillage de doigt d'indexage GN 417 et permettent de positionner la goupille de centrage. La hauteur h1 de chaque pièce est parfaitement adaptée. Grâce aux réceptacles pour doigt d'indexage, toute autre précaution de conception devient inutile.

    La pose à l'aide d’encoches permet un réglage parallèle à l'orifice de montage. Cette technique permet, par exemple, de régler l'écartement des portes ou de compenser les erreurs de tolérance. Les rondelles facilitent le montage des pièces grâce aux encoches.

    Spécifications

    Moulage de précision inoxNI
    Norme européenne n° 1.4308 (AISI CF-8)
    Blanc, finition grenaillée mateGS


    RoHS

    Schéma technique

    3D
    Masquer schéma technique
    GN 417.1 Réceptacles pour doigt d'indexage en inox, pour mécanismes de verrouillage de doigt d'indexage GN 417 schéma

    Options de pièce / Tableau

    Afficher / Masquer colonnes

    Métrique

    Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
    d
    Nominal
    Dimension

    réelle
    dimension
     +0.004
    b1b2b3b4 -0.0079h1h2h3k1 k2k3
    0.160.160.870.650.240.130.280.160.390.550.160.33
    0.200.201.100.870.310.170.370.180.530.710.200.47
    0.240.241.261.080.390.210.410.200.610.830.220.65
    0.310.321.341.300.470.210.490.240.730.910.220.87
    0.390.401.541.380.570.270.570.240.861.060.240.91

    Configuration et prix

    Ouvrir le configurateur 3D
    Diamètre de la goupille d
    Matériau

    Finition

    Pièce sélectionnée

    Total en dollars américains (net)
    $8.92
    Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
    Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
    MinMaxPrice
    199$8.92
    100249$8.18
    250499$7.44
    ≥ 500$6.69
    Prop 65: Non conforme
    AVERTISSEMENT :
    Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
    RoHS: Conforme
    Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
    Poids: 0.022 lbs
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
    Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

    Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

    Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
    Enregistrer dans les Favoris

    Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

    Besoin d’aide?

    Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

    Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

    Ceci pourrait également vous intéresser...

    derniers clics

    Afficher toutes les gammes
    Votre contact

    Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

    JW Winco-Service

    Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

    Demande de rappel
    Une erreur est survenue !
    Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.