GN 425.9 Poignées rabattables en inox Inox

Photo

GN 425.9 Poignées rabattables en inox Type: A - Montage par l'arrière avec filetage
N° d'identification: 1 - Poignée rabattable 90°
Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
Type: A - Montage par l'arrière avec filetage
N° d'identification: 1 - Poignée rabattable 90°
Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
GN 425.9 Poignées rabattables en inox Type: A - Montage par l'arrière avec filetage
N° d'identification: 1 - Poignée rabattable 90°
Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée GN 425.9 Poignées rabattables en inox Type: A - Montage par l'arrière avec filetage
N° d'identification: 1 - Poignée rabattable 90°
Finition: GS - Finition grenaillée mate GN 425.9 Poignées rabattables en inox Type: A - Montage par l'arrière avec filetage
N° d'identification: 3 - Poignée rabattable 180°
Finition: GS - Finition grenaillée mate GN 425.9 Poignées rabattables en inox Type: A - Montage par l'arrière avec filetage
N° d'identification: 3 - Poignée rabattable 180°
Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée GN 425.9 Poignées rabattables en inox Type: B - Montage côté opérateur avec trou traversant
N° d'identification: 1 - Poignée rabattable 90°
Finition: GS - Finition grenaillée mate GN 425.9 Poignées rabattables en inox Type: B - Montage côté opérateur avec trou traversant
N° d'identification: 3 - Poignée rabattable 180°
Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les poignées rabattables GN 425.9 sont utilisées lorsque la poignée ne doit dépasser que sur une courte distance en position de repos.

Les poignées rabattables numéros 1 et 2 conviennent au côté "accès" puisque ces derniers ont une butée de fin de course de 90°. Au-delà, la version avec les numéros 3 et 4 avec une poignée qui peut se rabattre librement sur 180° est préconisée.

Les ressorts de retenue des numéros 2 et 4 maintiennent la poignée dans n'importe quelle position. Ceci permet de conserver la poignée dans une position facilement accessible et cela empêche le bruit dû à la vibration en position de repos.

La poignée et les ressorts de retenue sont fixés en montant l'équipement sur toute la surface. Tous les composants sont livrés non assemblés.

Spécifications

Pièce de fixation
Moulage de précision inoxNI
AISI CF-8

  • Finition grenaillée mateGS
  • plastifié
    Noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW
    (uniquement types A et B)

Poignée
Inox AISI 304
finition grenaillée mate


Ressorts de retenue
Acier pour ressort
Inox AISI 301


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 425.9 Poignées rabattables en inox schéma

Options de pièce / Tableau

Type

AMontage par l'arrière avec filetage
BMontage côté opérateur avec trou traversant
CMontage côté opérateur par soudage

N° d'identification

1Poignée rabattable 90°
2Poignée rabattable 90°, avec ressort de retenue
3Poignée rabattable 180°
4Poignée rabattable 180°, avec ressort de retenue
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
Longueur lb1b2b3d1d2h1h2h3h4mt1t2
4.724.880.794.17M 60.250.632.091.932.322.360.390.38

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Longueur l
Matériau

Type



N° d'identification




Finition
SW

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$30.51
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$30.51
5099$27.97
100249$25.43
≥ 250$22.88
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.587 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.