GN 438.5 Disques d'écartement et disques de pied inox avec sous-couche en caoutchouc, vulcanisé, noir

Photo

GN 438.5 Disques d'écartement et disques de pied inox, avec sous-couche en caoutchouc, vulcanisé Type: A - Montage avec trou de montage
Type: A - Montage avec trou de montage
GN 438.5 Disques d'écartement et disques de pied inox, avec sous-couche en caoutchouc, vulcanisé Type: A - Montage avec trou de montage GN 438.5 Disques d'écartement et disques de pied inox, avec sous-couche en caoutchouc, vulcanisé Type: B - Montage avec patin adhésif
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les disques d'écartement et disques de pied inox GN 438.5 assurent une fonction d'amortissement et de réduction du bruit et protègent les surfaces contre tout endommagement.

En empilant plusieurs disques d'espacement les uns sur les autres, le taux de ressort de l'ensemble peut être augmenté, ce qui ouvre de nouvelles possibilités d'utilisation.

Les disques de pied sont utilisés pour monter des machines, systèmes ou dispositifs de petite dimension et pour le type A, sont fixés à l'aide de vis. Tenez compte de la hauteur maximale de la tête de vis. Alternativement, une fois le film protecteur enlevé, le type B peut être collé sur toutes les surfaces propres et appropriées au moyen du tampon adhésif.

Spécifications

Inox AISI 304


Sous-couche en caoutchouc
Caoutchouc acrylonitrile butadiène (NBR)

  • vulcanisé
  • noir
  • résistant aux températures jusqu'à 120 °C
  • Dureté Shore A Dur70

Tampon adhésif (uniquement type B)
Support Scotch TM 5952

  • à double face
  • Noyau en caoutchouc acrylate

RoHS

Sur demande

autres duretés Shore

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 438.5 Disques d'écartement et disques de pied inox, avec sous-couche en caoutchouc, vulcanisé schéma

Options de pièce / Tableau

Type

AMontage avec trou de montage
BMontage avec patin adhésif
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1hd2 +0.02d3 +0.02s1s2
0.750.120.280.550.160.300.060.04
0.980.120.310.630.160.300.060.04
1.260.160.350.710.200.350.080.04
1.500.160.390.790.200.350.080.04
1.970.200.430.870.240.430.100.04
2.520.200.511.020.240.430.100.04

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
d1
h
d2
Type


Dureté

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$2.20
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$2.20
5099$2.02
100249$1.84
≥ 250$1.65
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.002 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.