GN 451.1 Supports d'absorption des vibrations de type cylindrique, avec composants en inox

Photo

GN 451.1 Supports d'absorption des vibrations, de type cylindrique, avec composants en inox
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les supports d'absorption des vibrations GN 451.1, également appelés plots antivibratoires, supports anti-vibrations ou absorbeurs de vibrations en caoutchouc, conviennent au montage souple de machines telles que moteurs, compresseurs et pompes.

Ces supports en caoutchouc sont des éléments de construction simples et économiques. Grâce à leur élasticité et leur large gamme de tailles et de dimensions différentes, ces supports peuvent être utilisés dans de nombreuses applications nécessitant une isolation antivibratoire.

Pour les versions métriques, voir GN 451.

Spécifications

Corps du support
Caoutchouc naturel (NR)

  • Noir
  • Vulcanisé sur la plaque de recouvrement
  • Dureté Shore A ±5
    Moyen55

Plaque de recouvrement, 2 goujons filetés
Inox
Norme européenne n° 1.4301 (AISI 304)
moulé


RoHS

Sur demande

Versions avec dureté Shore A ±5

  • Souple*40
  • Dur*70

Spéciaux, à partir d'une quantité minimale donnée

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 451.1 Supports d'absorption des vibrations, de type cylindrique, avec composants en inox schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1hd2
Filetage
Longueur lsDureté du ressort ≈
Dureté 55
Charge max.
Dureté 55
Déflexion max. ≈
0.350.518 x 320.510.04203 lbf/in (35.6 N/mm)20.01 lbf (89 N)0.10
0.550.5110 x 320.390.0486.79 lbf/in (15.2 N/mm)12.99 lbf (57.8 N)0.15
0.630.518 x 320.510.05447 lbf/in (78.3 N/mm)44.00 lbf (195.7 N)0.10
0.750.751/4 x 200.510.08289 lbf/in (50.6 N/mm)58.00 lbf (258 N)0.20
0.980.511/4 x 200.510.081030 lbf/in (180.3 N/mm)154 lbf (685 N)0.15
0.980.751/4 x 200.630.081223 lbf/in (214.2 N/mm)183 lbf (814 N)0.15
0.980.755/16 x 180.630.081223 lbf/in (214.2 N/mm)183 lbf (814 N)0.15
0.980.981/4 x 200.510.08667 lbf/in (116.8 N/mm)168 lbf (747.3 N)0.25
0.980.985/16 x 180.630.08600 lbf/in (105 N/mm)151 lbf (671.7 N)0.25
1.260.751/4 x 200.510.081892 lbf/in (331.3 N/mm)283 lbf (1258.8 N)0.15
1.260.755/16 x 180.630.081394 lbf/in (244.2 N/mm)280 lbf (1245.5 N)0.20
1.260.985/16 x 180.630.081084 lbf/in (189.8 N/mm)273 lbf (1214.4 N)0.25
1.380.985/16 x 180.630.081333 lbf/in (233.5 N/mm)336 lbf (1494.6 N)0.25
1.500.755/16 x 180.630.082605 lbf/in (456.2 N/mm)523 lbf (2326.4 N)0.20
1.500.983/8 x 160.630.081191 lbf/in (208.5 N/mm)300 lbf (1334.5 N)0.25
1.570.983/8 x 160.630.081984 lbf/in (347.5 N/mm)500 lbf (2224.1 N)0.25
1.570.985/16 x 180.630.081674 lbf/in (293.1 N/mm)336 lbf (1494.6 N)0.20
2.010.753/8 x 161.140.087007 lbf/in (1227.1 N/mm)1324 lbf (5890 N)0.19
2.011.613/8 x 160.630.081669 lbf/in (292.2 N/mm)670 lbf (2980 N)0.40
2.441.261/2 x 130.870.082547 lbf/in (446 N/mm)762 lbf (3389.5 N)0.30
3.112.241/2 x 131.260.122815 lbf/in (493 N/mm)1574 lbf (7000 N)0.56
* Not available from stock, requires a minimum order quantity

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre extérieur d1
Hauteur h
Filetage d2
Hardness

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$5.00
In Stock: 304
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$5.00
5099$4.59
100249$4.17
≥ 250$3.75
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.008 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.