GN 456.1 Supports d'absorption des vibrations Caoutchouc, type biconique, avec composants en inox, avec 2 goujons filetés

Photo

GN 456.1 Supports d'absorption des vibrations en caoutchouc, type biconique, avec composants en inox, avec 2 goujons filetés
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les supports d'absorption des vibrations GN 456.1 conviennent au montage souple de machines telles que compresseurs et pompes.

La forme conique absorbe mieux les forces latérales que les supports cylindriques d'absorption des vibrations. Le caoutchouc ne gonfle pas non plus au-delà de la section transversale d1 sous les charges de pression.

Spécifications

Corps du support
Caoutchouc naturel (NR)

  • Noir
  • Vulcanisé sur les plaques de recouvrement
  • Résistant aux températures jusqu'à 176 °F (80 °C)
  • Dureté Shore A ±5
    Moyen55

Plaques de recouvrement / 2 goujons filetés
Inox AISI 304


RoHS

Sur demande

Caoutchouc de couleur grise
Versions avec dureté Shore A ±5

  • Souple*40
  • Dur*70

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 456.1 Supports d'absorption des vibrations en caoutchouc, type biconique, avec composants en inox, avec 2 goujons filetés schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1hd2d3Longueur lDureté du ressort ≈
Dureté 55
Charge max.
Dureté 55
Déflexion max. ≈
Dureté 55
0.390.390.318 x 320.51158 lbf/in (27.6 N/mm)15.51 lbf (69 N)0.10
0.590.590.478 x 320.51248 lbf/in (43.5 N/mm)36.64 lbf (163 N)0.15
0.790.590.551/4 x 200.51416 lbf/in (72.8 N/mm)61.37 lbf (273 N)0.15
0.790.790.631/4 x 200.51357 lbf/in (62.6 N/mm)70.37 lbf (313 N)0.20
0.980.790.791/4 x 200.511030 lbf/in (180.4 N/mm)203 lbf (902 N)0.20
1.180.790.875/16 x 180.631241 lbf/in (217.4 N/mm)244 lbf (1087 N)0.20
1.570.981.185/16 x 180.632220 lbf/in (388.8 N/mm)546 lbf (2430 N)0.25
1.571.181.305/16 x 180.631426 lbf/in (249.7 N/mm)42.04 lbf (187 N)0.30
1.971.181.653/8 x 161.141160 lbf/in (203.1 N/mm)342 lbf (1523 N)0.30
2.951.572.361/2 x 131.262061 lbf/in (361 N/mm)818 lbf (3640 N)0.39
* Non disponible en stock, nécessite une quantité minimale de commande

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre externe d1
Hauteur h
Diamètre intérieur d2
Filetage d3
Dureté

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$3.58
In Stock: 91
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$3.58
5099$3.28
100249$2.98
≥ 250$2.68
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: -
Si le poids n'est pas indiqué, veuillez contacter notre service des ventes pour plus d'informations.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.