GN 505.5 Boulons à rainure en T dentés Inox, pour extrusions d'aluminium

Photo

GN 505.5 Boulons à rainure en T dentés inox, pour extrusions en aluminium
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox
systemes-de-profiles

Accessoires pour systèmes profilés

Les éléments standard de cette famille de produits sont compatibles avec les systèmes de profilés en aluminium les plus courants. En utilisant des ensembles assortis, les éléments standard Winco s’associent facilement et économiquement aux profiles, sans nécessiter l’ajout fastidieux de pièces individuelles dans la commande.

  • compatibles avec les systèmes de profilés courants
  • pour des largeurs de rainure de 6, 8 et 10 mm
  • pour les profilés de 30, 40 et 45 mm
  • Afficher tous les produits compatibles

    Description du produit

    Informations

    Les boulons à rainure en T GN 505.5 peuvent être insérés verticalement dans une rainure en T.

    Une fois serré, le boulon sera forcé en position en croix par le couple appliqué et parfaitement ancré dans la rainure en T. Inversement, le boulon est dévissé pendant le desserrage et peut être déposé.

    La face de serrage du boulon à rainure en T est dentée pour garantir la pénétration d'une couche plaquée dans la rainure en T afin d'établir un bon contact électrique.

    Spécifications

    Corps
    Inox, norme européenne n° 1.4301 (Norme américaine série 304)


    RoHS

    Schéma technique

    3D
    Masquer schéma technique
    GN 505.5 Boulons à rainure en T dentés inox, pour extrusions en aluminium schéma

    Options de pièce / Tableau

    Afficher / Masquer colonnes

    Métrique

    Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
    -0.004/-0.024dLongueur lh1h2e1e2
    0.315M 60.790.981.181.572.360.063 -0.0240.197 ±0.040.311 -0.020.630 +0.02/-0.04
    0.394M 60.790.981.181.572.360.138 -0.040.256 -0.0590.394 0/-0.0980.748 +0.02/-0.079
    0.394M 80.790.98---0.138 -0.040.256 -0.0590.394 0/-0.0980.748 +0.02/-0.079

    Configuration et prix

    Ouvrir le configurateur 3D
    Largeur de l'écrou a
    Filetage d
    Longueur l
    Largeur h1

    Pièce sélectionnée

    Total en dollars américains (net)
    $7.35
    In Stock: 1
    En stock
    Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
    MinMaxPrice
    199$7.35
    100249$6.74
    250499$6.13
    ≥ 500$5.51
    Prop 65: Non conforme
    AVERTISSEMENT :
    Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
    RoHS: Conforme
    Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
    Poids: 0.017 lbs
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
    Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

    Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

    Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
    Enregistrer dans les Favoris

    Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

    Besoin d’aide?

    Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

    Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

    Ceci pourrait également vous intéresser...

    derniers clics

    Afficher toutes les gammes
    Votre contact

    Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

    JW Winco-Service

    Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

    Demande de rappel
    Une erreur est survenue !
    Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.