GN 5063 Poignées en T Inox, à alésage taraudé ou borgne

Photo

GN 5063 Poignées en T en inox, à alésage taraudé ou borgne Finition: MT - Finition grenaillée mate
Finition: MT - Finition grenaillée mate
GN 5063 Poignées en T en inox, à alésage taraudé ou borgne Finition: MT - Finition grenaillée mate GN 5063 Poignées en T en inox, à alésage taraudé ou borgne Finition: PL - Finition polie
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les poignées en T GN 5063 facilitent le levage, le déplacement ou la mise en action des pièces mobiles et fonctionnelles ainsi que le serrage des filetages. La forme ergonomique permet d’appliquer une force importante.

L’emploi de matériaux spécifiques permet leur utilisation dans les environnements particulièrement agressifs.

Spécifications

Inox AISI 316

  • Finition grenaillée mateMT
  • Finition poliePL

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 5063 Poignées en T en inox, à alésage taraudé ou borgne schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2
Filetage
d3 H9
Alésage
bd4h1h2t
min.
2.48M 6B 60.280.631.610.470.47
2.48M 8B 80.280.631.610.470.63
3.15M 8B 80.350.832.050.590.63
3.15M 10B 100.350.832.050.590.79
3.94M 10B 100.430.982.560.750.79
3.94M 12B 120.430.982.560.750.94

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre de la poignée d1
Filetage d2
Alésage d3
Finition

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$17.42
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$17.42
5099$15.97
100249$14.52
≥ 250$13.06
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.244 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
GN 5063-63-M6-MTGN 5063-63-M6-PLGN 5063-63-B6-MTGN 5063-63-B6-PLGN 5063-63-M8-MTGN 5063-63-M8-PLGN 5063-63-B8-MTGN 5063-63-B8-PLGN 5063-80-M8-MTGN 5063-80-M8-PLGN 5063-80-B8-MTGN 5063-80-B8-PLGN 5063-80-M10-MTGN 5063-80-M10-PLGN 5063-80-B10-MTGN 5063-80-B10-PLGN 5063-100-M10-MTGN 5063-100-M10-PLGN 5063-100-B10-MTGN 5063-100-B10-PLGN 5063-100-M12-MTGN 5063-100-M12-PLGN 5063-100-B12-MTGN 5063-100-B12-PL