GN 509 Billes porteuses Logement tôle d'acier / tôle en inox

Photo

GN 509 Billes porteuses acier et inox Matériau: SBL - Logement en tôle d'acier
Matériau: SBL - Logement en tôle d'acier
GN 509 Billes porteuses acier et inox Matériau: SBL - Logement en tôle d'acier GN 509 Billes porteuses acier et inox Matériau: NNI - Logement, tôle en inox GN 509 Billes porteuses acier et inox Matériau: SKU - Logement en tôle d'acier GN 509 Billes porteuses acier et inox Matériau: SNI - Logement en tôle d'acier
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les unités de transfert par billes porteuses GN 509 sont utilisées dans les systèmes de convoyage. Elles permettent le déplacement ou la rotation sans effort de charges, même lourdes, dans n'importe quelle direction.

Légèrement conique dans sa partie supérieure, sous la bride, le diamètre d2 permet une installation aisée et robuste.

Spécifications

Logement en tôle d'acierSBL
Zingué, passivé bleu

Bille
Acier, blanc


Logement en tôle d'acierSKU
Zingué, passivé bleu

Bille
Plastique (Polyacétal POM)


Logement en tôle d'acierSNI
Zingué, passivé bleu

Bille
Inox AISI 420C


Logement, tôle en inoxNNI
AISI 304 / AISI 420

Bille
Inox AISI 420C


RoHS

Accessoire

Pièces de retenue à ressort GN 509.3 (Pièces de retenue pour billes porteuses)

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 509 Billes porteuses acier et inox schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
Tailled1
Bille
d2d3h1 ±0.012h2 ±0.012h3 ±0.012h4Charge C
Version
SBL


SKU


SNI


NNI
150.620.9451.220.4530.3740.1970.11112 lbf (500 N)15.74 lbf (70 N)67.44 lbf (300 N)67.44 lbf (300 N)
220.871.4171.770.7760.3860.2360.11270 lbf (1200 N)22.48 lbf (100 N)202 lbf (900 N)202 lbf (900 N)
30*1.191.7722.170.9450.5430.2760.15450 lbf (2000 N)33.72 lbf (150 N)337 lbf (1500 N)-
* Non disponible en version NNI.

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Taille
Matériau




Disposition et choix de la taille des billes

Lors du choix de la taille du convoyeur, les facteurs suivants doivent être pris en compte : le poids, la taille, le matériau de base ainsi que la charge à transporter.

La distance maximale entre les billes roulantes „a2 (sur une surface plane) est obtenue en divisant la longueur de bord la plus courte de la charge à transporter par 2,5. Cela garantit qu'une charge sera toujours supportée par des billes porteuses, l'empêchant ainsi de basculer dans un espace vide.

La capacité de charge requise des billes est déterminée par le poids de la charge réelle divisé par trois. Ce résultat est obtenu en partant de l'hypothèse que, compte tenu des tolérances sur la face porteuse et de l'espacement des billes en général, seules trois billes seront soumises à une charge à la fois.

Sketch GN 509

a1 = longueur du bord le plus court de la charge

a2 = distance maximale entre les billes roulantes

a2 = a1/2,5

F1 = Poids de charge

F2 = Charge par bille roulante

F2 = F1/3

Vitesse et friction

La vitesse de transport autorisée est de 2 m/s. Avec des billes roulantes plus grandes à des vitesses supérieures à 1 m/s, on peut s'attendre à une augmentation de la température en fonction du poids transporté.

Les valeurs de friction des billes à une vitesse de 1 m/s sont de l'ordre de 0,005 µ. Cette valeur dépend toutefois de l'application utilisée et peut être sujette à de fortes variations.

Comparées aux billes contenues dans des logements en tôle (GN 509), les billes contenues dans des logements en acier extra-robuste (GN 509.1) ont une rigidité plus élevée. Par conséquent, les valeurs statiques des billes dans un logement en acier peuvent être appliquées.

Une lubrification pour éviter la corrosion est recommandée. Les recommandations générales applicables aux roulements à rouleaux ordinaires suffisent. Dans la plupart des applications, la lubrification peut être ignorée.

Résistance thermique

À partir de la taille 36, les billes sont munies d'un joint en feutre pour les protéger contre la pénétration de saleté et de poussière. Ces dernières ont une température maximale de 100 °C seulement.

Les billes sans joint en feutre peuvent également être utilisées à des températures de fonctionnement plus élevées. Cela entraînera toutefois une réduction de la capacité de transport (c). Le tableau suivant donne des valeurs indicatives :

257 °F (125 °C) ./. 10 %
302 °F (150 °C) ./. 20 %
338 °F (170 °C) ./. 30 %
392 °F (200 °C) ./. 50 %

La température de fonctionnement maximale des billes porteuses avec billes en plastique est de 140 °F (60 °C)..

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$9.91
In Stock: 53
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$9.91
5099$9.09
100249$8.26
≥ 250$7.43
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.088 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.