GN 509.3 Pièces de retenue à ressort Pour billes porteuses

Photo

GN 509.3 Pièces de retenue à ressort, pour billes porteuses Type: A - Rondelle à ressort de serrage
Type: A - Rondelle à ressort de serrage
GN 509.3 Pièces de retenue à ressort, pour billes porteuses Type: A - Rondelle à ressort de serrage GN 509.3 Pièces de retenue à ressort, pour billes porteuses Type: B - Anneau de retenue
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les pièces de retenue à ressort GN 509.3 sont un composant des billes porteuses utilisées sur des pistes de convoyeur.

Dans la version de type A, la rondelle-ressort facilite l'insertion et le retrait de la bille par le haut.

Dans la version de type B, l'anneau de retenue est monté par l'arrière. Les billes porteuses montées de cette manière ne peuvent plus être démontées. Aucune restriction n'existe concernant l'épaisseur de tôle.

Spécifications

Type A
Acier pour ressort
Inox


Type B
Acier pour ressort
Zingué


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 509.3 Pièces de retenue à ressort, pour billes porteuses schéma

Options de pièce / Tableau

Type

ARondelle à ressort de serrage
BAnneau de retenue
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
Typed1d2d3d4
min.
s1s2Pour billes porteuses GN 509 / GN 509.1
Taille
A1.22-0.98 -0.008-2 ... 3-15
A1.73-1.47 -0.011-2 ... 4-22
A2.17-1.84 -0.011-2 ... 4-30
B-1.42-0.87-0 ... ∞12
B-1.50-0.95-0 ... ∞15

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
d1
d2
Type


Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$2.20
In Stock: 5
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$2.20
5099$2.02
100249$1.84
≥ 250$1.65
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.002 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.