GN 515 Loquets à came Inox, avec logement allongé, avec éléments d'actionnement

Photo

GN 515 Loquets en inox, avec logement allongé, avec éléments d'actionnement Type: SG - Avec bouton étoile
Type: SG - Avec bouton étoile
GN 515 Loquets en inox, avec logement allongé, avec éléments d'actionnement Type: SG - Avec bouton étoile GN 515 Loquets en inox, avec logement allongé, avec éléments d'actionnement Type: HG - Avec levier GN 515 Loquets en inox, avec logement allongé, avec éléments d'actionnement Type: HGN - Avec levier GN 515 Loquets en inox, avec logement allongé, avec éléments d'actionnement Type: KG - Avec bouton à ailettes GN 515 Loquets en inox, avec logement allongé, avec éléments d'actionnement Type: KGN - Avec bouton à ailettes GN 515 Loquets en inox, avec logement allongé, avec éléments d'actionnement Type: RG - Avec bouton moleté creux GN 7336
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les loquets GN 515 sont identiques aux loquets standard GN 115, à l'exception du logement allongé. Ils sont actionnés par une rotation limitée à 90°, qui déplace le bras de verrouillage en position verrouillée à l'arrière du dormant. Les chanfreins du bras de verrouillage facilitent la fermeture de la porte.

Fabriqués en inox, les loquets sont parfaitement adaptés aux environnements corrosifs.

Les différents profils de courbure des bras de verrouillage permettent de moduler la distance de verrouillage A de 18 à 82 mm en fonction de la hauteur du logement h1 tandis que le logement allongé est adapté aux portes d'une épaisseur allant jusqu'à 40 mm.

Les loquets GN 515 sont fournies avec le bras de verrouillage dans un emballage séparé.

Spécifications

Logement du loquet à came
InoxNI

  • AISI 316 (à h1 = 30)
  • AISI 303 (à h1 = 50)
  • Finition blancBL

Bras de verrouillage
Inox AISI 304


Éléments de fonctionnement

  • Type SG
    Inox 304
    Tôle d'acier, étiré
    Oyeu, soudé
  • Type KGN, HGN
    Inox AISI CF-8
  • Type RG, KG, HG
    Plastique
    Technopolymère (Polyamide PA)
    Noir, finition mat

Autres pièces
Inox AISI 303


Classe de protection IP65


RoHS

Accessoire

Plaques de guidage protectrices GN 120.2
Poignées étrier intérieures GN 120.3

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 515 Loquets en inox, avec logement allongé, avec éléments d'actionnement schéma

Options de pièce / Tableau

Type

RGAvec bouton moleté creux GN 7336
KGAvec bouton à ailettes
HGAvec levier
SGAvec bouton étoile
KGNAvec bouton à ailettes
HGNAvec levier
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
h1Écartement du bras de verrouillage Ah2s max.
1.180.710.871.021.181.261.341.421.501.571.651.811.972.052.441.570.79
1.971.501.651.811.972.052.132.202.282.362.442.602.762.833.232.361.57

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Matériau

Type






Hauteur h1
Écartement du bras de verrouillage A
Finition

Instructions de construction et de montage

6ebfda50-e2da-4b98-a59e-07245f6487e0

Pour l'installation, percez un trou dans la porte, le cache ou le hayon comme indiqué sur le schéma.

Le trou de montage pratiqué dans le battant de la porte est généralement obtenu par poinçonnage ou usinage laser lors de la production en série.

Le diamètre du trou de montage peut également être obtenu par perçage / fraisage comme indiqué sur les schémas.

Lors du montage des loquets, il faut veiller à ce que les parties internes du loquet ne tombent pas hors du logement lors du retrait ou du montage de la vis à tête hexagonale.

05a5ca55-5b59-452a-bed6-a461b8d776a7

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$79.38
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
124$79.38
2549$72.77
5099$66.15
≥ 100$59.54
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.302 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
GN 515-NI-RG-30-18-BLGN 515-NI-KG-30-18-BLGN 515-NI-HG-30-18-BLGN 515-NI-SG-30-18-BLGN 515-NI-KGN-30-18-BLGN 515-NI-HGN-30-18-BLGN 515-NI-RG-30-22-BLGN 515-NI-KG-30-22-BLGN 515-NI-HG-30-22-BLGN 515-NI-SG-30-22-BLGN 515-NI-KGN-30-22-BLGN 515-NI-HGN-30-22-BLGN 515-NI-RG-30-26-BLGN 515-NI-KG-30-26-BLGN 515-NI-HG-30-26-BLGN 515-NI-SG-30-26-BLGN 515-NI-KGN-30-26-BLGN 515-NI-HGN-30-26-BLGN 515-NI-RG-30-30-BLGN 515-NI-KG-30-30-BLGN 515-NI-HG-30-30-BLGN 515-NI-SG-30-30-BLGN 515-NI-KGN-30-30-BLGN 515-NI-HGN-30-30-BLGN 515-NI-RG-30-32-BLGN 515-NI-KG-30-32-BLGN 515-NI-HG-30-32-BLGN 515-NI-SG-30-32-BLGN 515-NI-KGN-30-32-BLGN 515-NI-HGN-30-32-BLGN 515-NI-RG-30-34-BLGN 515-NI-KG-30-34-BLGN 515-NI-HG-30-34-BLGN 515-NI-SG-30-34-BLGN 515-NI-KGN-30-34-BLGN 515-NI-HGN-30-34-BLGN 515-NI-RG-30-36-BLGN 515-NI-KG-30-36-BLGN 515-NI-HG-30-36-BLGN 515-NI-SG-30-36-BLGN 515-NI-KGN-30-36-BLGN 515-NI-HGN-30-36-BLGN 515-NI-RG-30-38-BLGN 515-NI-KG-30-38-BLGN 515-NI-HG-30-38-BLGN 515-NI-SG-30-38-BLGN 515-NI-KGN-30-38-BLGN 515-NI-HGN-30-38-BLGN 515-NI-RG-30-40-BLGN 515-NI-KG-30-40-BLGN 515-NI-HG-30-40-BLGN 515-NI-SG-30-40-BLGN 515-NI-KGN-30-40-BLGN 515-NI-HGN-30-40-BLGN 515-NI-RG-30-42-BLGN 515-NI-KG-30-42-BLGN 515-NI-HG-30-42-BLGN 515-NI-SG-30-42-BLGN 515-NI-KGN-30-42-BLGN 515-NI-HGN-30-42-BLGN 515-NI-RG-30-46-BLGN 515-NI-KG-30-46-BLGN 515-NI-HG-30-46-BLGN 515-NI-SG-30-46-BLGN 515-NI-KGN-30-46-BLGN 515-NI-HGN-30-46-BLGN 515-NI-RG-30-50-BLGN 515-NI-KG-30-50-BLGN 515-NI-HG-30-50-BLGN 515-NI-SG-30-50-BLGN 515-NI-KGN-30-50-BLGN 515-NI-HGN-30-50-BLGN 515-NI-RG-30-52-BLGN 515-NI-KG-30-52-BLGN 515-NI-HG-30-52-BLGN 515-NI-SG-30-52-BLGN 515-NI-KGN-30-52-BLGN 515-NI-HGN-30-52-BLGN 515-NI-RG-30-62-BLGN 515-NI-KG-30-62-BLGN 515-NI-HG-30-62-BLGN 515-NI-SG-30-62-BLGN 515-NI-KGN-30-62-BLGN 515-NI-HGN-30-62-BLGN 515-NI-RG-50-38-BLGN 515-NI-KG-50-38-BLGN 515-NI-HG-50-38-BLGN 515-NI-SG-50-38-BLGN 515-NI-KGN-50-38-BLGN 515-NI-HGN-50-38-BLGN 515-NI-RG-50-42-BLGN 515-NI-KG-50-42-BLGN 515-NI-HG-50-42-BLGN 515-NI-SG-50-42-BLGN 515-NI-KGN-50-42-BLGN 515-NI-HGN-50-42-BLGN 515-NI-RG-50-46-BLGN 515-NI-KG-50-46-BLGN 515-NI-HG-50-46-BLGN 515-NI-SG-50-46-BLGN 515-NI-KGN-50-46-BLGN 515-NI-HGN-50-46-BLGN 515-NI-RG-50-50-BLGN 515-NI-KG-50-50-BLGN 515-NI-HG-50-50-BLGN 515-NI-SG-50-50-BLGN 515-NI-KGN-50-50-BLGN 515-NI-HGN-50-50-BLGN 515-NI-RG-50-52-BLGN 515-NI-KG-50-52-BLGN 515-NI-HG-50-52-BLGN 515-NI-SG-50-52-BLGN 515-NI-KGN-50-52-BLGN 515-NI-HGN-50-52-BLGN 515-NI-RG-50-54-BLGN 515-NI-KG-50-54-BLGN 515-NI-HG-50-54-BLGN 515-NI-SG-50-54-BLGN 515-NI-KGN-50-54-BLGN 515-NI-HGN-50-54-BLGN 515-NI-RG-50-56-BLGN 515-NI-KG-50-56-BLGN 515-NI-HG-50-56-BLGN 515-NI-SG-50-56-BLGN 515-NI-KGN-50-56-BLGN 515-NI-HGN-50-56-BLGN 515-NI-RG-50-58-BLGN 515-NI-KG-50-58-BLGN 515-NI-HG-50-58-BLGN 515-NI-SG-50-58-BLGN 515-NI-KGN-50-58-BLGN 515-NI-HGN-50-58-BLGN 515-NI-RG-50-60-BLGN 515-NI-KG-50-60-BLGN 515-NI-HG-50-60-BLGN 515-NI-SG-50-60-BLGN 515-NI-KGN-50-60-BLGN 515-NI-HGN-50-60-BLGN 515-NI-RG-50-62-BLGN 515-NI-KG-50-62-BLGN 515-NI-HG-50-62-BLGN 515-NI-SG-50-62-BLGN 515-NI-KGN-50-62-BLGN 515-NI-HGN-50-62-BLGN 515-NI-RG-50-66-BLGN 515-NI-KG-50-66-BLGN 515-NI-HG-50-66-BLGN 515-NI-SG-50-66-BLGN 515-NI-KGN-50-66-BLGN 515-NI-HGN-50-66-BLGN 515-NI-RG-50-70-BLGN 515-NI-KG-50-70-BLGN 515-NI-HG-50-70-BLGN 515-NI-SG-50-70-BLGN 515-NI-KGN-50-70-BLGN 515-NI-HGN-50-70-BLGN 515-NI-RG-50-72-BLGN 515-NI-KG-50-72-BLGN 515-NI-HG-50-72-BLGN 515-NI-SG-50-72-BLGN 515-NI-KGN-50-72-BLGN 515-NI-HGN-50-72-BLGN 515-NI-RG-50-82-BLGN 515-NI-KG-50-82-BLGN 515-NI-HG-50-82-BLGN 515-NI-SG-50-82-BLGN 515-NI-KGN-50-82-BLGN 515-NI-HGN-50-82-BL