GN 5445 Boutons à trois lobes Inox, avec alésage borgne taraudé, conception hygiénique

Photo

GN 5445 Boutons à trois loves, avec alésage borgne taraudé, conception hygiénique Finish: PL - Finition polie (Ra < 0,8 µm)
Matériau de l'anneau d'étanchéité: H - H-NBR
Finish: PL - Finition polie (Ra < 0,8 µm)
Matériau de l'anneau d'étanchéité: H - H-NBR
GN 5445 Boutons à trois loves, avec alésage borgne taraudé, conception hygiénique Finish: PL - Finition polie (Ra < 0,8 µm)
Matériau de l'anneau d'étanchéité: H - H-NBR GN 5445 Boutons à trois loves, avec alésage borgne taraudé, conception hygiénique Finish: MT - Finition mate (Ra < 0,8 µm)
Matériau de l'anneau d'étanchéité: E - EPDM GN 5445 Boutons à trois loves, avec alésage borgne taraudé, conception hygiénique Finish: MT - Finition mate (Ra < 0,8 µm)
Matériau de l'anneau d'étanchéité: H - H-NBR GN 5445 Boutons à trois loves, avec alésage borgne taraudé, conception hygiénique Finish: PL - Finition polie (Ra < 0,8 µm)
Matériau de l'anneau d'étanchéité: E - EPDM
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox
conception-hygienique

Famille de produits de conception hygiénique

Les pièces standard de la gamme de produits de « conception hygiénique » sont signalées par l'icône HD. Elles associent une grande qualité des surfaces, une certaine liberté dans les espaces morts, des surfaces extérieures non arrondies et des zones de boulonnage étanches. Un concept d'étanchéité basé sur des calculs FEM garantit une pression de contact fiable après l'installation.

  • convient pour une utilisation dans des zones sensibles sur le plan hygiénique
  • rapides et faciles à nettoyer
  • pas d'espaces morts grâce à des joints fonctionnels
  • certifiés conformes aux directives EHEDG
Afficher les produits de conception hygiénique
FDA

FDA

La FOOD AND DRUG ADMINISTRATION est une agence fédérale du Département de la santé et des services sociaux des États-Unis, l'un des services exécutifs des États-Unis. La FDA est responsable de beaucoup de choses, dont la sécurité alimentaire. La FDA dispose d'une liste positive de substances qui sont autorisées à entrer en contact avec les aliments et les boissons.

Description du produit

Informations

Les boutons à trois lobes GN 5445 sont destinés à être utilisés dans des environnements hygiéniques. La surface de montage étanche permet une fixation sans espace mort. La finition de haute qualité ainsi que les grands rayons d'angle et les surfaces fermées empêchent l'adhérence de la saleté et facilitent le nettoyage.

Spécifications

Boutons à trois lobes

  • Inox AISI 316 L
  • Finition mate (Ra < 0,8 µm)MT
  • Finition polie (Ra < 0,8 µm)PL

Anneau d'étanchéité

  • H-NBRH
    Résistant aux températures de
    -13 °F à +302 °F (-25 °C à +150 °C)
  • EPDME
    Résistant aux températures de
    -40 °F à +248 °F (-40 °C à +120 °C)
  • Bleu
  • Dureté de 85 ±5 ° Shore A
  • Conforme aux exigences de la FDA

RoHS

Accessoire

Anneaux d'étanchéité GN 7600

Sur demande

Avec anneau d'étanchéité FKM (fluorine caoutchouc) F

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 5445 Boutons à trois loves, avec alésage borgne taraudé, conception hygiénique schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2d3d4h1h2t
min.
1.57M 60.710.741.020.590.47
1.57M 80.710.741.020.590.59
1.97M 80.830.861.180.670.59
1.97M 100.830.861.180.670.71

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre de la poignée d1
Filetage d2
Finish
Matériau de l'anneau d'étanchéité


Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$50.24
In Stock: 70
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
124$50.24
2549$46.06
5099$41.87
≥ 100$37.68
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.164 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.