GN 565.9 Poignées ellipse Inox, trou taraudé ou traversant

Photo

GN 565.9 Poignées ellipse en inox, trou taraudé ou traversant Type: A - Montage par l'arrière (trou borgne taraudé)
Type: A - Montage par l'arrière (trou borgne taraudé)
GN 565.9 Poignées ellipse en inox, trou taraudé ou traversant Type: A - Montage par l'arrière (trou borgne taraudé) GN 565.9 Poignées ellipse en inox, trou taraudé ou traversant Type: B - Montage du côté de l'opérateur
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les poignées ellipse GN 565.9 sont utilisées de préférence pour les applications où il est possible d'opérer facilement d'un seul doigt des portes ou tiroirs d'armoires coulissants et rabattables.

Spécifications

Inox AISI 304
Finition grenaillée mateMT.
Trous de montage
Disponible taraudées ou avec contre-alésages pour les vis à tête cylindrique


RoHS

Sur demande

Attaches de différentes tailles métriques, et divers conditionnements

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 565.9 Poignées ellipse en inox, trou taraudé ou traversant schéma

Options de pièce / Tableau

Type

AMontage par l'arrière (trou borgne taraudé)
BMontage du côté de l'opérateur
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
bl1ad1
Type A
d2
Type B
h1h2l2t1
min.
t2
0.796.300.51M 60.211.970.207.280.310.20
0.797.560.51M 60.211.970.208.700.310.20

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre de la poignée b
Longueur l1
Type


Finition

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$81.50
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$81.50
100249$74.71
250499$67.92
≥ 500$61.12
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.683 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
GN 565.9-20-160-A-MTGN 565.9-20-160-B-MTGN 565.9-20-192-A-MTGN 565.9-20-192-B-MT