GN 598.5 Poignées éclipsables Plastique phénolique, avec mécanisme de verrouillage en inox

Photo

GN 598.5 Poignées éclipsables en plastique phénolique, avec mécanisme de verrouillage en inox
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les poignées éclipsables GN 598.5 sont appropriées lorsque la poignée doit être éclipsée pendant les opérations automatiques.

La poignée est tirée de son logement conique dans le sens de la flèche et ensuite inclinée. Un ressort de compression verrouille la poignée dans les deux positions d'extrémité. Un verrouillage positif est obtenu en position de fonctionnement par l'intermédiaire d'un logement conique situé dans le moyeu du mécanisme.

Un excellent choix pour les applications sans corrosion.

Spécifications

Poignée
PlastiqueKU
Duroplast (phénolique PF)

  • Résistant aux températures
    jusqu'à 230 °F (110 °C)
  • Noir, finition brillante
  • Tournante
  • La poignée tient dans les deux positions

Mécanisme éclipsable

  • Tige, goupille de retenue
    Inox AISI 303
  • Moyeu
    Acier fritté AISI 316LHC

RoHS

Sur demande

Pièce à main en plastique

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 598.5 Poignées éclipsables en plastique phénolique, avec mécanisme de verrouillage en inox schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2d3l1l2l3l4l5
0.91M 60.793.430.770.243.150.41
1.02M 60.794.020.770.243.740.41
1.10M 81.024.651.020.394.170.63

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Matériau

Diamètre de la poignée d1

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$51.65
In Stock: 32
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$51.65
100249$47.34
250499$43.04
≥ 500$38.74
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.224 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.