GN 606 Vis à 6 pans creux Inox, avec extrémités de billes orientables pleines, planes et dentelées.

Photo

GN 606 Vis à 6 pans creux en inox, avec extrémités de billes orientables pleines, planes et dentelées. Type: AN - Bille pleine
Type: AN - Bille pleine
GN 606 Vis à 6 pans creux en inox, avec extrémités de billes orientables pleines, planes et dentelées. Type: AN - Bille pleine GN 606 Vis à 6 pans creux en inox, avec extrémités de billes orientables pleines, planes et dentelées. Type: BN - Bille plate GN 606 Vis à 6 pans creux en inox, avec extrémités de billes orientables pleines, planes et dentelées. Type: VRN - Bille plate, avec butée de fin de course orientable, ondulée
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les vis à 6 pans creux en inox GN 606 (Type AN) avec bille orientable pleine sont utilisées dans les applications où un contact à bille orientable est requis.

La bille amovible à face plane (Type BN) permet le serrage ou le support des surfaces non parallèles L'indentation de la pièce est éliminée et celle-ci ne change pas de position pendant le serrage.

Les vis à 6 pans creux avec bille de torsion de sécurité (types VN et VRN) sont conçues pour que la bille à face plane ne puisse pas se tordre à plus de 9 degrés au maximum. Cela permet un serrage complet de la bille à face plane à tout moment.

Spécifications

Corps
Inox, norme européenne n° 1.4301 (AISI 304)


Bille
Inox 1.4125 (AISI 440C)
Durci


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 606 Vis à 6 pans creux en inox, avec extrémités de billes orientables pleines, planes et dentelées. schéma

Options de pièce / Tableau

Type

ANBille pleine
BNBille plate
VNBille plate, avec butée de fin de course orientable
VRNBille plate, avec butée de fin de course orientable, ondulée
Afficher / Masquer colonnes

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1
Type AN
Type BN

Type VN
Type VRN
l1
Longueur nominale
d2d3d4l2l3l4l5l6A/FCharge statique en NType AN / Type BN
8 x 32-0.500--0.0780.0610.2700.0300.0078-0.0820.1640.141459 lbf (2040 N)
10 x 24-0.5000.625-0.0940.0750.3120.0390.0150-0.0940.1900.156674 lbf (3000 N)
10 x 32-0.5000.625-0.1250.1030.3120.0390.0150-0.0940.1900.156674 lbf (3000 N)
1/4 x 20-0.6250.7501.2500.1560.1240.3750.0490.0236-0.1180.2500.1881012 lbf (4500 N)
5/16 x 18-0.8751.500-0.2190.1720.4690.0670.0314-0.1370.3130.2502023 lbf (9000 N)
3/8 x 16-1.0001.500-0.2660.2100.5620.0790.0314-0.1770.3750.3133237 lbf (14400 N)
1/2 x 13-2.000--0.3440.2660.7500.1020.0393-0.1960.5000.3754047 lbf (18000 N)
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1
Type AN
Type BN

Type VN
Type VRN
l1
Longueur nominale
d2d3d4l2l3l4l5l6A/FCharge statique en NType AN / Type BN
M 4-0.3940.4720.6300.7870.9840.0980.0790.2760.0310.0079-0.0830.1570.118459 lbf (2040 N)
M 5-0.4720.6300.7870.9841.1810.1180.0980.3350.0390.0157-0.0940.1970.157674 lbf (3000 N)
M 6M 60.6300.7870.9841.1811.5750.1570.1260.3940.0510.02360.020.1180.2360.1971012 lbf (4500 N)
M 8M 80.7871.1811.3781.5751.9690.2170.1770.5120.0710.03150.020.1380.3150.2362023 lbf (9000 N)
M 10M 100.9841.1811.5751.9692.3620.2760.2360.6300.0910.03150.020.1770.3940.3153237 lbf (14400 N)
M 12M 121.1811.9693.150--0.3350.2830.7090.1100.03940.030.1970.4720.3944047 lbf (18000 N)
M 16M 161.5752.3623.150--0.4720.4210.9450.1690.05120.040.2360.6300.5519847 lbf (43800 N)

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Filetage (Type AN/BN) d1

Pouces


Métrique


Filetage (Type VN/VRN) d1
Longueur du filetage l1
Type




Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$9.23
In Stock: 13
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
1249$9.23
250499$8.46
500999$7.69
≥ 1000$6.92
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.004 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.