GN 609.5 Entretoises Inox, pour doigts d'indexage

Photo

GN 609.5 Entretoises en inox, pour doigts d'indexage
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les entretoises en inox GN 609.5 compensent les longueurs de filetage du corps sur les doigts d'indexage pour permettre le montage sur des parois d'épaisseurs variables.

Spécifications

Inox AISI 303


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 609.5 Entretoises en inox, pour doigts d'indexage schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1 +0.007d2 -0.004Longueur l ±0.004Pour doigts d'indexageGN 414
GN 414.1
GN 607
GN 607.1
GN 514
GN 816
GN 816.1
GN 612.8GN 617
GN 617.1
EN 617.2
GN 672GN 717GN 814GN 817
GN 817.2
GN 817.6
GN 817.4
GN 817.8
GN 822
GN 822.1
GN 822.6
GN 822.7
GN 7336.8
0.2360.2760.0790.1570.2360.315---M 6-----x-----
0.3150.3940.0790.1570.2360.3150.394--M 8-----x-x-x-
0.3940.4720.0790.1570.2360.3150.3940.472-M 10---x-x-x-x-
0.4720.5510.0790.1570.2360.3150.3940.4720.551M 12-xxxxx-xxx-
0.4720.6690.0790.1570.1970.2360.3150.3940.472M 12x----------
0.6300.6690.0790.1570.2360.3150.3940.472-M 16-x---x-xxx-
0.6300.7480.0790.1570.2360.3150.3940.472-M 16x-xxx-x---x
0.7870.8660.2360.3150.3940.4720.5510.6300.709M 20--xx--xxx--

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre intérieur d1
Diamètre extérieur d2
Longueur l

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$0.63
In Stock: 334
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$0.63
100249$0.58
250499$0.53
≥ 500$0.47
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.002 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.