GN 614 Poussoirs à ressort en inox De type poussoir, avec bille

Photo

GN 614 Poussoirs à ressort en inox, de type poussoir, avec bille Type: NI - Inox, ressort à charge standard
Type: NI - Inox, ressort à charge standard
GN 614 Poussoirs à ressort en inox, de type poussoir, avec bille Type: NI - Inox, ressort à charge standard GN 614 Poussoirs à ressort en inox, de type poussoir, avec bille Type: NIL - Inox, ressort à charge légère GN 614 Poussoirs à ressort en inox, de type poussoir, avec bille Type: NIS - Inox, ressort à charge élevée
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les poussoirs à ressort en inox GN 614 sont utilisés comme des détentes ainsi que pour les applications push-on/push-off et les éjecteurs.

Une tolérance de H7 du trou de positionnement de d1 est recommandée.

Spécifications

Logement
Inox AISI 305
En tôle d'acier


Bille
Inox AISI 420C
Durcie


Ressort
Inox AISI 631


Identification du type NIL :
Logement avec 1 marque longitudinal


Identification du type NIS :
Logement avec 2 marques longitudinales


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 614 Poussoirs à ressort en inox, de type poussoir, avec bille schéma

Options de pièce / Tableau

Type

NIInox, ressort à charge standard
NILInox, ressort à charge légère
NISInox, ressort à charge élevée
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1 +0.004
NI

NIL / NIS
d2d3l1 ≈l2 ≈w
Compression
Charge du ressort ≈
standard (Type NI)
initiale


finale
Charge du ressort ≈
légère (Type NIL)
initiale


finale
Charge du ressort ≈
elevée (Type NIS)
initiale


finale
0.118-0.090.140.160.020.030.40 lbf (1.8 N)0.79 lbf (3.5 N)----
0.1570.160.120.180.200.040.040.56 lbf (2.5 N)1.35 lbf (6 N)0.09 lbf (0.4 N)0.22 lbf (1 N)1.12 lbf (5 N)2.34 lbf (10.4 N)
0.1970.200.160.220.240.040.060.67 lbf (3 N)1.46 lbf (6.5 N)0.11 lbf (0.5 N)1.06 lbf (4.7 N)1.35 lbf (6 N)2.70 lbf (12 N)
0.2360.240.200.260.280.040.071.24 lbf (5.5 N)2.59 lbf (11.5 N)0.52 lbf (2.3 N)1.46 lbf (6.5 N)1.64 lbf (7.3 N)4.27 lbf (19 N)
0.3150.310.260.330.350.040.091.57 lbf (7 N)2.81 lbf (12.5 N)0.90 lbf (4 N)2.02 lbf (9 N)2.47 lbf (11 N)5.62 lbf (25 N)
0.3940.390.330.430.510.060.131.91 lbf (8.5 N)4.16 lbf (18.5 N)0.88 lbf (3.9 N)2.25 lbf (10 N)3.82 lbf (17 N)8.32 lbf (37 N)
0.4720.470.390.510.630.090.162.70 lbf (12 N)5.96 lbf (26.5 N)1.39 lbf (6.2 N)3.28 lbf (14.6 N)6.74 lbf (30 N)12.14 lbf (54 N)

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre d1 (NI)
Diamètre d1 (NIL / NIS)
Type



Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$2.00
In Stock: 1394
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$2.00
100249$1.84
250499$1.67
≥ 500$1.50
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.002 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.