GN 615 Poussoirs à bille Acier / inox, type de corps fileté avec bille, avec fente

Photo

GN 615 Poussoirs à bille en acier / inox, type de corps fileté avec bille, avec fente Type: K - Acier, ressort à charge standard
Type: K - Acier, ressort à charge standard
GN 615 Poussoirs à bille en acier / inox, type de corps fileté avec bille, avec fente Type: K - Acier, ressort à charge standard GN 615 Poussoirs à bille en acier / inox, type de corps fileté avec bille, avec fente Type: KN - Inox, ressort à charge standard GN 615 Poussoirs à bille en acier / inox, type de corps fileté avec bille, avec fente Type: KS - Acier, ressort à charge élevée GN 615 Poussoirs à bille en acier / inox, type de corps fileté avec bille, avec fente Type: KSN - Inox, ressort à charge élevée
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les poussoirs à ressort GN 615 sont utilisés comme des détentes ainsi que pour les applications push-on/push-off et les éjecteurs.

Les applications du mécanisme d'indexation, associées à diverses manettes de commande, présentent un intérêt particulier.

Spécifications

Type K / KS
Corps fileté

  • Acier
    Norme européenne n° 1.3505
  • finition oxyde noir

Bille

  • Acier
  • durci
  • finition lisse

Type KN / KSN
Corps fileté

  • Inox
    AISI 303, norme européenne n° 1.4305

Bille

  • Inox
    AISI 420C Norme européenne n° 1.3541
  • durci

Ressort
Inox
AISI 631, norme européenne n° 1.4568


Marquage des types KS / KSN : Logement avec 2 marques longitudinales


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 615 Poussoirs à bille en acier / inox, type de corps fileté avec bille, avec fente schéma

Options de pièce / Tableau

Type

KAcier, ressort à charge standard
KSAcier, ressort à charge élevée
KNInox, ressort à charge standard
KSNInox, ressort à charge élevée
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1
Type K

Type KN

Type KS
Type KSN
d2±0.004w
compression
Charge du ressort en N ≈
standard (Type K / KN)
initiale


Finale
Charge du ressort en N ≈
élevée (Type KS / KSN)
initiale


Finale
-M 2-0.040.1570.010.18 lbf (0.8 N)0.34 lbf (1.5 N)--
M 3M 3-0.060.2760.020.67 lbf (3 N)1.01 lbf (4.5 N)--
M 4M 4M 40.100.3540.031.91 lbf (8.5 N)3.15 lbf (14 N)2.70 lbf (12 N)4.05 lbf (18 N)
M 5M 5M 50.120.4720.041.80 lbf (8 N)3.15 lbf (14 N)3.37 lbf (15 N)4.95 lbf (22 N)
M 6M 6M 60.140.5510.042.47 lbf (11 N)4.05 lbf (18 N)4.27 lbf (19 N)6.29 lbf (28 N)
M 8M 8M 80.180.6300.064.05 lbf (18 N)6.97 lbf (31 N)8.09 lbf (36 N)13.94 lbf (62 N)
M 10M 10M 100.240.7480.085.40 lbf (24 N)10.12 lbf (45 N)12.81 lbf (57 N)23.38 lbf (104 N)
M 12M 12M 120.310.8660.105.85 lbf (26 N)11.02 lbf (49 N)13.71 lbf (61 N)24.73 lbf (110 N)
M 16M 16M 160.390.9450.149.22 lbf (41 N)19.33 lbf (86 N)15.29 lbf (68 N)31.92 lbf (142 N)
M 20M 20M 200.471.1810.1812.59 lbf (56 N)24.95 lbf (111 N)18.88 lbf (84 N)37.32 lbf (166 N)
M 24M 24M 240.591.3390.2218.21 lbf (81 N)33.95 lbf (151 N)28.55 lbf (127 N)53.28 lbf (237 N)

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Filetage d1 (Type K)
Filetage d1 (Type KN)
Filetage d1 (Type KS/KSN)
Type




Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$1.91
In Stock: 571
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$1.91
100249$1.75
250499$1.60
≥ 500$1.44
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.002 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.