GN 6336.10 Boutons étoile Plastique nylon, avec goujon fileté en inox, avec pointe en laiton ou nylon

Photo

GN 6336.10 Plastique nylon, boutons étoile, avec goujon fileté en inox, avec pointe en laiton ou nylon Matériau du patin: MS - Laiton
Matériau du patin: MS - Laiton
GN 6336.10 Plastique nylon, boutons étoile, avec goujon fileté en inox, avec pointe en laiton ou nylon Matériau du patin: MS - Laiton GN 6336.10 Plastique nylon, boutons étoile, avec goujon fileté en inox, avec pointe en laiton ou nylon Matériau du patin: KU - Plastique (Polyacétal POM)
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les boutons étoile en plastique nylon GN 6336.10 avec goujons en inox sont un excellent choix pour les applications sans corrosion.

La pointe en laiton ou plastique du goujon empêche les indentations ou autres dommages.

Spécifications

Boutons étoile DIN 6336

  • Plastique
  • Technopolymère (Polyamide PA)
  • résistant aux températures jusqu'à 230 °F (110 °C)
  • noir mat

Goujon fileté
Inox, norme européenne n° 1.4567 (AISI 304 Cu)


Pointe

  • LaitonMS
  • Plastique (Polyacétal POM)KU

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 6336.10 Plastique nylon, boutons étoile, avec goujon fileté en inox, avec pointe en laiton ou nylon schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2l1l2
MS-pad

KU-pad
d3
MS-pad

KU-pad
d4h1h2
0.98M 50.390.590.790.98-0.020.040.120.120.470.630.31
1.26M 60.390.630.790.981.180.040.050.160.140.550.790.39
1.57M 80.790.981.181.571.970.060.060.240.200.710.980.51
1.97M 100.790.981.181.772.170.080.070.310.260.871.260.67

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre de la poignée d1
Filetage d2
Longueur l1
Matériau du patin


Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$3.26
In Stock: 108
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$3.26
100249$2.99
250499$2.72
≥ 500$2.44
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.014 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.