GN 6336.2 Boutons étoile Technopolymère, avec moyeu en inox saillant

Photo

GN 6336.2 Boutons étoile technopolymère, avec moyeu en inox saillant
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les boutons étoile GN 6336.2 avec moyeu en inox complet offrent d'importants avantages.

La face du moyeu est exactement carrée par rapport à l'alésage et est fabriquée en acier inoxydable pour empêcher la rupture des bords.

Spécifications

Plastique
Technopolymère (Polyamide PA)

  • résistant aux températures jusqu'à 230 °F (110 °C)
  • renforcé
  • noir, finition mate

Insert de moyeu

  • InoxNI AISI 303, norme européenne n° 1.4305
  • moulé

RoHS

Sur demande

Alésages et filetages spéciaux de dimensions supérieures à celles répertoriées
Autres modifications dont trous traversants et trous de vis de fixation

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 6336.2 Boutons étoile technopolymère, avec moyeu en inox saillant schéma

Options de pièce / Tableau

Type

EAvec alésage borgne taraudé
Afficher / Masquer colonnes

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2
Filetage
d4h1h2h3t
1.265/16 x 180.470.790.390.330.47
1.573/8 x 160.551.020.510.390.55
1.971/2 x 130.711.260.670.390.71
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2
Filetage
d4h1h2h3t
0.98M 50.390.630.310.240.37
1.26M 60.470.790.390.330.47
1.57M 80.551.020.510.390.55
1.97M 100.711.260.670.390.71
2.48M 120.791.570.830.550.87
3.15M 160.982.051.060.591.18

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre de la poignée d1
Filetage d2

Pouces


Métrique


Type

Hub material

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$3.80
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$3.80
100249$3.49
250499$3.17
≥ 500$2.85
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.035 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.