GN 6341 Rondelles Inox

Photo

GN 6341 Rondelles en inox Type: A - Avec alésage cylindrique
Type: A - Avec alésage cylindrique
GN 6341 Rondelles en inox Type: A - Avec alésage cylindrique GN 6341 Rondelles en inox Type: B - Avec alésage pour vis à tête fraisée
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les rondelles GN 6341-NI sont principalement utilisées dans les machines mécaniques et constructions de montage quand la rondelle DIN 125, DIN 9021 et DIN 6340 ne répondent pas aux exigences.

En particulier, le type B de vis à tête fraisée est idéal pour les liaisons solides à vis avec une hauteur de construction basse.

Spécifications

Corps de la rondelle
Inox, norme européenne n° 1.4305 (AISI 303)

  • finition grenaillée mate

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 6341 Rondelles en inox schéma

Options de pièce / Tableau

Type

AAvec alésage cylindrique
BAvec alésage pour vis à tête fraisée
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1 +0.020/+0.008d2d3s
0.160.390.510.330.10
0.200.510.630.410.12
0.240.590.790.500.16
0.310.791.020.660.20
0.390.981.260.830.26
0.471.181.570.990.30

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Matériau

Diamètre intérieur d1
Diamètre extérieur d2
Type


Finition

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$1.86
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$1.86
100249$1.71
250499$1.55
≥ 500$1.40
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.002 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.