GN 638 Vis de pression et ensembles de patins Inox, avec patin en plastique ou inox

Photo

GN 638 Vis de pression en inox, avec ensembles de patins en plastique Matériau (goujon): NI - Inox
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

La vis GN 638 et les ensembles de patins sont une solution à bas coût pour les opérations de serrage ou les besoins de charge de palier.

Une autre fonctionnalité intéressante est le diamètre de la bille de plus petite taille que le corps du goujon fileté. Par conséquent, les goujons peuvent être vissés en position du côté de la bille. Le patin peut être facilement monté sur l'extrémité sphérique de la vis et facilement démonté.

La capacité de charge statique a été déterminée par une série de tests mais est approximative. Pour ces tests, les charges ont été placées verticalement et centralement sur le goujon. Avec la charge mesurée de 787 lbf (3,5 kN), il ne reste pas de déformation restante visible sur le patin, ni rupture.

Une combinaison de ces ensembles avec n'importe quel composant de la poignée offrira des options de serrage utiles.

Spécifications

Vis de pression
InoxNI AISI 303

Patin
Plastique (Polyacétal POM)

  • Noir mat
  • Résistant aux températures jusqu'à 80 °C (175 °F)

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 638 Vis de pression en inox, avec ensembles de patins en plastique schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2l1
Longueur de goujon
d3l2A/FCharge statique
(voir informations)
0.591/4 x 201.021.421.81-0.180.301/8787 lbf (3.5 kN)
0.595/16 x 180.791.381.772.280.180.301/8787 lbf (3.5 kN)
0.713/8 x 161.341.732.242.910.240.363/16787 lbf (3.5 kN)
0.833/8 x 161.341.732.242.910.240.393/16787 lbf (3.5 kN)
0.831/2 x 131.342.242.913.700.310.393/16787 lbf (3.5 kN)
0.983/8 x 161.341.732.242.910.240.413/16787 lbf (3.5 kN)
0.981/2 x 131.342.242.913.700.310.413/16787 lbf (3.5 kN)
1.263/8 x 161.341.732.242.910.240.433/16787 lbf (3.5 kN)
1.261/2 x 131.342.242.913.700.310.433/16787 lbf (3.5 kN)
1.573/8 x 161.341.732.242.910.240.513/16787 lbf (3.5 kN)
1.571/2 x 131.342.242.913.700.310.513/16787 lbf (3.5 kN)
1.973/8 x 161.341.732.242.910.240.513/16787 lbf (3.5 kN)
1.971/2 x 131.342.242.913.700.310.513/16787 lbf (3.5 kN)
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2l1
Longueur de goujon
d3l2A/FCharge statique
(voir informations)
0.59M 61.021.421.81-0.180.303787 lbf (3.5 kN)
0.59M 80.791.381.772.280.240.304787 lbf (3.5 kN)
0.71M 61.021.421.81-0.180.363787 lbf (3.5 kN)
0.71M 80.791.381.772.280.240.364787 lbf (3.5 kN)
0.71M 101.341.732.242.910.310.365787 lbf (3.5 kN)
0.83M 61.021.421.81-0.180.393787 lbf (3.5 kN)
0.83M 80.791.381.772.280.240.394787 lbf (3.5 kN)
0.83M 101.341.732.242.910.310.395787 lbf (3.5 kN)
0.83M 121.342.242.913.700.370.396787 lbf (3.5 kN)
0.98M 61.021.421.81-0.180.413787 lbf (3.5 kN)
0.98M 80.791.381.772.280.240.414787 lbf (3.5 kN)
0.98M 101.341.732.242.910.310.415787 lbf (3.5 kN)
0.98M 121.342.242.913.700.370.4163597 lbf (16 kN)
1.26M 61.021.421.81-0.180.433787 lbf (3.5 kN)
1.26M 80.791.381.772.280.240.434787 lbf (3.5 kN)
1.26M 101.341.732.242.910.310.435787 lbf (3.5 kN)
1.26M 121.342.242.913.700.370.436787 lbf (3.5 kN)
1.57M 80.791.381.772.280.240.514787 lbf (3.5 kN)
1.57M 101.341.732.242.910.310.515787 lbf (3.5 kN)
1.57M 121.342.242.913.700.370.516787 lbf (3.5 kN)
1.97M 80.791.381.772.280.240.614787 lbf (3.5 kN)
1.97M 101.341.732.242.910.310.615787 lbf (3.5 kN)
1.97M 121.342.242.913.700.370.616787 lbf (3.5 kN)

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre extérieur d1
Filetage d2

Pouces


Métrique


Longueur de goujon l1
Matériau (goujon)

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$3.82
In Stock: 38
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
1249$3.82
250499$3.50
500999$3.18
≥ 1000$2.86
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.012 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.