GN 648.5 Embouts à rotule en inox avec filetage femelle Inox, de type taraudé

Photo

GN 648.5 Embouts à rotule avec filetage femelle, inox Type: NH - Bronze/acier, lubrification possible
Type: NH - Bronze/acier, lubrification possible
GN 648.5 Embouts à rotule avec filetage femelle, inox Type: NH - Bronze/acier, lubrification possible GN 648.5 Embouts à rotule avec filetage femelle, inox Type: WH - Bronze PTFE/acier à auto-lubrification GN 648.5 Embouts à rotule avec filetage femelle, inox Type: WK - Inox PTFE/inox à auto-lubrification
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les embouts à rotule GN 648.5 en inox sont similaires à DIN ISO 12240-4, série K (anciennement DIN 648 K).

Spécifications

Logement Inox

  • AISI 431
  • forgé, poli

Appariements

  • Type NH (lubrification possible)
    Douille de palier en bronze CuSn8

Anneau interne en acier 100Cr6
durci, rectifié, poli,
chromé dur

  • Type WH (auto-lubrification)
    Douille de palier en bronze CuSn8
    avec insert PTFE

Anneau interne en acier 100Cr6
durci, rectifié, poli,
chromé dur

  • Type WK (auto-lubrification)
    Douille de palier
    Inox AIOSI 316Ti
    avec insert PTFE

Anneau interne
Inox 420
durci, rectifié, poli


RoHS

Sur demande

modèle étroit (ISO 12240-1, série E)

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 648.5 Embouts à rotule avec filetage femelle, inox schéma

Options de pièce / Tableau

Type

NHBronze/acier, lubrification possible
WHBronze PTFE/acier à auto-lubrification
WKInox PTFE/inox à auto-lubrification
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1 +0.001d2
Right hand thread

Filetage gauche
b1 -0.005b2d3d4d5d6l1l2A/Ftw
Angle de
mouvement
0.197M 5M 5L0.3150.240.300.710.350.431.061.420.350.3913°
0.236M 6M 6L0.3540.270.350.790.390.511.181.570.430.4713°
0.315M 8M 8L0.4720.350.410.940.490.631.421.890.510.6314°
0.394M 10M 10L0.5510.410.511.100.590.751.692.240.670.7913°
0.472M 12M 12L0.6300.470.611.260.690.871.972.600.750.8713°
0.551M 14M 14L0.7480.530.661.420.790.982.242.950.870.9816°
0.630M 16M 16L0.8270.590.761.650.871.062.523.350.871.1015°
0.709M 18 x 1.5M 18 x 1.5L0.9060.650.861.810.981.222.803.701.061.2615°
0.787M 20 x 1.5M 20 x 1.5L0.9840.710.961.971.081.343.034.021.261.3014°
0.866M 22 x 1.5M 22 x 1.5L1.1020.791.022.131.181.463.314.371.261.4615°
0.984M 24 x 2M 24 x 2L1.2200.871.172.361.321.653.704.881.421.6515°
1.181M 30 x 2M 30 x 2L1.4570.981.372.761.572.014.335.711.612.0117°

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Alésage d1
Filetage d2
Type



Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$36.58
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$36.58
5099$33.53
100249$30.48
≥ 250$27.43
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.041 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.