GN 653.10 Vis moletées Inox, type plat, avec pointe en laiton ou plastique

Photo

GN 653.10 Vis moletées en inox, type plat, avec pointe en laiton ou plastique Screw material: NI - Inox
Werkstoff1: KU - Plastique (Polyacétal POM)
Screw material: NI - Inox
Werkstoff1: KU - Plastique (Polyacétal POM)
GN 653.10 Vis moletées en inox, type plat, avec pointe en laiton ou plastique Screw material: NI - Inox
Werkstoff1: KU - Plastique (Polyacétal POM) GN 653.10 Vis moletées en inox, type plat, avec pointe en laiton ou plastique Screw material: NI - Inox
Werkstoff1: MS - Laiton
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les vis moletées GN 653.10 dotées de pointes en laiton ou en plastique sont utilisés dans les applications dans lesquelles des marques et des dommages sur la pièce de travail sont inacceptables.

Les dimensions de la tête sont conformes aux vis moletées DIN 653.

Spécifications

Corps de la vis moletée

  • InoxNI
  • AISI 303, norme européenne n° 1.4305
  • face visible finement tournée
  • mat, grenaillé

Pointe

  • LaitonMS
  • Plastique (Polyacétal POM)KU
    (Polyacétal POM)

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 653.10 Vis moletées en inox, type plat, avec pointe en laiton ou plastique schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1l1 -0.04l2
Tampon en laiton

Tampon en plastique
d2
Tampon en laiton

Tampon en plastique
d3k
M 50.470.630.790.98-0.020.040.120.120.790.16
M 60.470.630.790.981.180.040.050.160.140.940.20
M 80.630.790.981.181.570.060.060.240.201.180.24

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Filetage d1
Longueur l1
Screw material

Werkstoff1


Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$8.29
In Stock: 12
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$8.29
100249$7.60
250499$6.91
≥ 500$6.22
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.024 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.