GN 706.2 Bagues d'arrêt fendues simples Inox

Photo

GN 706.2 Bagues d'arrêt fendues simples en inox
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les bagues d'arrêt fendues simples GN 706.2 peuvent être assemblées en toute sécurité et simplement en réduisant la hauteur de la fente avec une force de serrage élevée, ce qui leur permet, par exemple, de faire office de butée. La surface de l'arbre ou de l'essieu n'est pas endommagée.

Le filetage d3° pour les tailles d1 = 16 à 36 correspond à celui d'un trou traversant ; pour les tailles d1 = 42 et plus, il correspond à celui d'un trou borgne.

Spécifications

InoxNI

  • Corps
    Fritté, AISI 316 LHC
  • Vis à tête cylindrique DIN 912
    Inox A2

InoxA4

  • Corps
    Tournée, AISI 316
    Soudable
  • Vis à tête cylindrique DIN 912
    Inox A4

RoHS

Accessoire

Rondelles d'amortissement GN 7062.30

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 706.2 Bagues d'arrêt fendues simples en inox schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2 +0.003
NI
d2 +0.002/+0.001
A4
±0.008d3s
NI

A4
x ≈
protrusion max.
vis à tête
0.63B 4B 5--0.354M 30.08-0.05
0.79B 6-B 6-0.354M 30.080.060.05
0.87B 8-B 8-0.354M 30.080.060.04
1.02B 10-B 10-0.433M 40.080.060.06
1.18B 12-B 12-0.433M 40.080.060.03
1.26B 14-B 14-0.433M 40.080.060.03
1.42B 15B 16B 15B 160.512M 50.080.060.06
1.65B 18B 20B 18B 200.591M 50.120.060.02
1.89B 22B 25B 22B 250.591M 50.120.060.00
2.17B 28B 30B 28B 300.591M 60.120.060.02
2.36B 32B 35B 32B 350.591M 60.160.060.02
2.56B 40-B 40-0.591M 60.160.060.02

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre extérieur d1
Alésage d2 (NI)
Alésage d2 (A4)
Matériau


Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$11.02
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$11.02
100249$10.10
250499$9.19
≥ 500$8.27
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.022 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.