GN 706.3 Bagues d'arrêt filetées Inox

Photo

GN 706.3 Bagues d'arrêt filetées en inox
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les bagues d'arrêt filetées GN 706.3 peuvent être utilisées en connexion avec la tolérance de filetage de boulon 6g. Après le serrage, le filetage de la bague d'arrêt fendue simple ne peut pas être plus long que la tolérance stable (6H).

Pour les tailles d1 = 20 à 32, d3 est un trou traversant ; pour les tailles d1 = 42 et plus, d3 est un alésage borgne fileté.

Spécifications

Corps
Inox AISI 316L
Fritté


Vis à tête cylindrique DIN 912
Inox AISI 304


RoHS

Accessoire

Manettes indexables GN 311

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 706.3 Bagues d'arrêt filetées en inox schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2 +0.001±0.008d3sx ≈
protrusion max.
des vis à tête
Part number
adjustable lever for d3
0.79M 8M 8 x 10.354M 30.080.04-
0.87M 10M 10 x 10.354M 30.080.03-
1.02M 12M 12 x 1.50.433M 40.080.06-
1.26M 16M 16 x 1.50.433M 40.080.03311-30-M4-12-SW
1.65M 20M 20 x 1.50.591M 50.120.02311-30-M5-15-SW
1.89-M 24 x 1.50.591M 50.120.00311-45-M5-16-SW
2.17-M 30 x 1.50.591M 60.120.02311-45-M6-18-SW

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre extérieur d1
Filetage d2
Filetage d2
Matériau

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$16.39
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$16.39
100249$15.02
250499$13.66
≥ 500$12.29
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.033 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.