GN 7062.2 Bagues d'arrêt fendues simples Inox, avec trous de bride

Photo

GN 7062.2 Bagues d'arrêt fendues simples en inox, avec trous de bride Type: A - avec deux trous traversants
Type: A - avec deux trous traversants
GN 7062.2 Bagues d'arrêt fendues simples en inox, avec trous de bride Type: A - avec deux trous traversants GN 7062.2 Bagues d'arrêt fendues simples en inox, avec trous de bride Type: B - avec deux trous fraisés pour vis à 6 pans creux GN 7062.2 Bagues d'arrêt fendues simples en inox, avec trous de bride Type: C - avec deux trous taraudés
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Avec les bagues d'arrêt fendues simples GN 7062.2, les axes peuvent être fixés au logement, ou les roues et rondelles sont installées sur les arbres.

Elles peuvent être assemblées facilement et en toute sécurité avec une force de serrage élevée en réduisant la hauteur de la fente, sans endommager la surface des arbres et des essieux.

Le filetage d3° pour les tailles d1 = 30 à 36 correspond à celui d'un trou traversant ; pour les tailles d1 = 42 et plus, il correspond à celui d'un trou borgne.

Spécifications

Corps
InoxNI AISI 316 LHC
Acier fritté


Vis à tête cylindrique DIN 912
Inox AISI 304


RoHS

Accessoire

Manettes indexables GN 311

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 7062.2 Bagues d'arrêt fendues simples en inox, avec trous de bride schéma

Options de pièce / Tableau

Type

Aavec deux trous traversants
Bavec deux trous fraisés pour vis à 6 pans creux
Cavec deux trous taraudés
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2 +0.003
Alésage
série 1

Alésage
série 2
±0.008d3d4d5d6m
Alésage série 1

Alésage
série 2
sx ≈
protrusion max.
vis à tête
Manette indexable pour d3
1.18B 12-0.433M 40.180.14M 40.83-0.080.03311-30-M4-12-SW
1.26B 14-0.433M 40.180.14M 40.91-0.080.03311-30-M4-12-SW
1.42B 15B 160.512M 50.220.18M 51.001.020.080.06311-30-M5-13-SW
1.65B 18B 200.591M 50.220.18M 51.181.220.120.02311-30-M5-15-SW
1.89B 22B 250.591M 50.260.22M 61.381.440.120.00311-45-M5-16-SW
2.17B 28B 300.591M 60.260.22M 61.631.670.120.02311-45-M6-18-SW
2.36B 32B 350.591M 60.260.22M 61.811.870.160.02311-45-M6-19-SW
2.56B 40-0.591M 60.260.22M 62.07-0.160.02311-45-M6-20-SW

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre extérieur d1
d2
Matériau

Type



Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$33.17
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$33.17
1024$30.41
2549$27.65
≥ 50$24.88
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.083 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.