GN 7080 Disques de support Inox, avec goujon fileté, conception hygiénique

Photo

GN 7080 Disques de support en inox, avec goujon fileté, conception hygiénique Matériau de l'anneau d'étanchéité: E - EPDM
Matériau de l'anneau d'étanchéité: E - EPDM
GN 7080 Disques de support en inox, avec goujon fileté, conception hygiénique Matériau de l'anneau d'étanchéité: E - EPDM GN 7080 Disques de support en inox, avec goujon fileté, conception hygiénique Matériau de l'anneau d'étanchéité: H - H-NBR
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox
conception-hygienique

Famille de produits de conception hygiénique

Les pièces standard de la gamme de produits de « conception hygiénique » sont signalées par l'icône HD. Elles associent une grande qualité des surfaces, une certaine liberté dans les espaces morts, des surfaces extérieures non arrondies et des zones de boulonnage étanches. Un concept d'étanchéité basé sur des calculs FEM garantit une pression de contact fiable après l'installation.

  • convient pour une utilisation dans des zones sensibles sur le plan hygiénique
  • rapides et faciles à nettoyer
  • pas d'espaces morts grâce à des joints fonctionnels
  • certifiés conformes aux directives EHEDG
Afficher les produits de conception hygiénique
FDA

FDA

La FOOD AND DRUG ADMINISTRATION est une agence fédérale du Département de la santé et des services sociaux des États-Unis, l'un des services exécutifs des États-Unis. La FDA est responsable de beaucoup de choses, dont la sécurité alimentaire. La FDA dispose d'une liste positive de substances qui sont autorisées à entrer en contact avec les aliments et les boissons.

Description du produit

Informations

Les disques de support sont utilisés en combinaison avec des matériaux non magnétiques ou que la force de maintien doit être augmentée en raison de la minceur du matériau, des disques de maintien GN 7080 peuvent être utilisés en complément.

Ils sont destinés à des zones d'hygiène. La surface de vissage étanche permet un montage sans espaces morts ; la géométrie étanche combinée à une finition de haute qualité
empêche l'accumulation de saleté et facilite le nettoyage.

Grâce au matériau employé, les disques de support peuvent également être utilisés dans des environnements particulièrement agressifs.

Spécifications

Corps
Inox AISI 318LN
Finition mate (Ra < 0,8 µm)MT


Anneau d'étanchéité

  • H-NBRH
    Résistant aux températures de
    -13 °F à +302 °F (-25 °C à +150 °C)
  • EPDME
    Résistant aux températures de
    -40 °F à +248 °F (-40 °C à +120 °C)
  • Bleu
  • Dureté de 85 ±5 Shore A
  • Conforme aux normes de la FDA

RoHS

Accessoire

Anneaux d'étanchéité GN 7600
Écrous GN 1580

Sur demande

Avec anneau d'étanchéité FKM (élastomère fluoré) F

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 7080 Disques de support en inox, avec goujon fileté, conception hygiénique schéma

Options de pièce / Tableau

Type

ASurface de positionnement plate
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2d3d4hLongueur ls
1.10M 41.020.940.390.200.94
1.65M 51.571.500.430.201.50

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre d1
Filetage d2
Type

Finition
Matériau de l'anneau d'étanchéité


Instructions de montage

a3374464-dedb-461a-ba1a-047add2b606e

Une force de maintien normale peut être obtenue en combinant des aimants de retenue et des disques de maintien.
Les aimants de retenue à double polarité (nord et sud) peuvent être utilisés indifféremment sur la surface de maintien.

fee72e71-c93e-4c45-a06b-28ece8d36e15

En combinant deux aimants de retenue ayant des polarités opposées, il est possible d'atteindre une force de maintien accrue.

b1eabc75-0848-4827-a17d-611b6b045adf

La combinaison de deux aimants de retenue ayant la même polarité créé une force de répulsion.

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$15.55
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$15.55
1024$14.26
2549$12.96
≥ 50$11.66
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.091 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
GN 7080-28-M4-A-MT-HGN 7080-28-M4-A-MT-EGN 7080-42-M5-A-MT-HGN 7080-42-M5-A-MT-E