GN 711 Réglets Taille en pouces, plastique ou inox avec auto-adhésif

Photo

GN 711 Taille en pouces, réglets en plastique ou inox avec auto-adhésif Matériau: KUS - Plastique
Type: S - Figures disposées verticalement (figures séquences U, M, O)
Séquence de chiffres: M
Matériau: KUS - Plastique
Type: S - Figures disposées verticalement (figures séquences U, M, O)
Séquence de chiffres: M
GN 711 Taille en pouces, réglets en plastique ou inox avec auto-adhésif Matériau: KUS - Plastique
Type: S - Figures disposées verticalement (figures séquences U, M, O)
Séquence de chiffres: M GN 711 Taille en pouces, réglets en plastique ou inox avec auto-adhésif Matériau: KUS - Plastique
Type: S - Figures disposées verticalement (figures séquences U, M, O)
Séquence de chiffres: U GN 711 Taille en pouces, réglets en plastique ou inox avec auto-adhésif Matériau: KUS - Plastique
Type: W - Figures disposées horizontalement (figures séquences L, M, R)
Séquence de chiffres: L GN 711 Taille en pouces, réglets en plastique ou inox avec auto-adhésif Matériau: KUS - Plastique
Type: W - Figures disposées horizontalement (figures séquences L, M, R)
Séquence de chiffres: M GN 711 Taille en pouces, réglets en plastique ou inox avec auto-adhésif Matériau: KUS - Plastique
Type: W - Figures disposées horizontalement (figures séquences L, M, R)
Séquence de chiffres: R GN 711 Taille en pouces, réglets en plastique ou inox avec auto-adhésif Matériau: NI - Inox
Type: S - Figures disposées verticalement (figures séquences U, M, O)
Séquence de chiffres: M GN 711 Taille en pouces, réglets en plastique ou inox avec auto-adhésif Matériau: NI - Inox
Type: S - Figures disposées verticalement (figures séquences U, M, O)
Séquence de chiffres: U GN 711 Taille en pouces, réglets en plastique ou inox avec auto-adhésif Matériau: NI - Inox
Type: W - Figures disposées horizontalement (figures séquences L, M, R)
Séquence de chiffres: L GN 711 Taille en pouces, réglets en plastique ou inox avec auto-adhésif Matériau: NI - Inox
Type: W - Figures disposées horizontalement (figures séquences L, M, R)
Séquence de chiffres: M
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Pour appliquer le réglet GN 711, retirez la bande protectrice au dos et fixez-le à la surface.

Le côté gravé de la version en inox est également protégé par une bande de film plastique.

Les Index fléchés pour réglet GN 711.1 pour réglets doivent être commandés séparément.

Spécifications

InoxNI

  • Épaisseur de 0,02"
  • Graduation gravée

PlastiqueKUS

  • Épaisseur de 0,01"
  • Argenté
  • Graduation imprimée

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 711 Taille en pouces, réglets en plastique ou inox avec auto-adhésif schéma

Options de pièce / Tableau

Type

WFigures disposées horizontalement (figures séquences L, M, R)
SFigures disposées verticalement (figures séquences U, M, O)

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
Longueur(Graduation)
2.004.006.008.0012.0018.00

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Matériau


Longueur l (Graduation)
Type


Séquence de chiffres

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$4.15
In Stock: 6
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$4.15
100249$3.80
250499$3.46
≥ 500$3.11
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.001 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.