GN 7332 Poignées encastrables Inox, de type à visser

Photo

GN 7332 Poignées encastrables en inox, de type à visser Type: A - Montage du côté de l'opérateur
N° d'identification: 1 - sans étanchéité
Finition: GS - Finition grenaillée mate
Type: A - Montage du côté de l'opérateur
N° d'identification: 1 - sans étanchéité
Finition: GS - Finition grenaillée mate
GN 7332 Poignées encastrables en inox, de type à visser Type: A - Montage du côté de l'opérateur
N° d'identification: 1 - sans étanchéité
Finition: GS - Finition grenaillée mate GN 7332 Poignées encastrables en inox, de type à visser Type: A - Montage du côté de l'opérateur
N° d'identification: 1 - sans étanchéité
Finition: EP - Finition électropolie GN 7332 Poignées encastrables en inox, de type à visser Type: A - Montage du côté de l'opérateur
N° d'identification: 2 - avec étanchéité, noir
Finition: EP - Finition électropolie GN 7332 Poignées encastrables en inox, de type à visser Type: A - Montage du côté de l'opérateur
N° d'identification: 2 - avec étanchéité, noir
Finition: GS - Finition grenaillée mate GN 7332 Poignées encastrables en inox, de type à visser Type: C - Montage par l'arrière
N° d'identification: 1 - sans étanchéité
Finition: EP - Finition électropolie GN 7332 Poignées encastrables en inox, de type à visser Type: C - Montage par l'arrière
N° d'identification: 1 - sans étanchéité
Finition: GS - Finition grenaillée mate
FDA

FDA

La FOOD AND DRUG ADMINISTRATION est une agence fédérale du Département de la santé et des services sociaux des États-Unis, l'un des services exécutifs des États-Unis. La FDA est responsable de beaucoup de choses, dont la sécurité alimentaire. La FDA dispose d'une liste positive de substances qui sont autorisées à entrer en contact avec les aliments et les boissons.

inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les poignées encastrables en inox GN 7332 peuvent être installées facilement et rapidement depuis l'avant au moyen de vis contre-alésées ou depuis l'arrière avec des vis de pression.

Les poignées encastrables en inox avec joint de boîtier (Identification n° 2 et 3) empêchent la pénétration d'impuretés ou de liquides à l'intérieur du logement. La version conforme aux normes de la FDA permet également son utilisation dans des zones où l’on produit des produits alimentaires ou pharmaceutiques.

Le type A est fourni avec quatre vis d'étanchéité contre-alésées supplémentaires, qui comportent un revêtement en polyamide sur la tête afin de créer un joint étanche.

Spécifications

Corps
Inox AISI 304

  • Finition grenaillée mateGS
  • Finition électropolieEP

Joint de boîtier
Caoutchouc collé

  • NBR, noir (Identification n° 2)
  • Silicone, bleu (Identification n° 3)
    Conformes FDA

Vis d'étanchéité contre-alésées DIN 7991 M5x16 (Type A, Identification n° 2)

  • Inox A2
  • Revêtement en polyamide sur la tête

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 7332 Poignées encastrables en inox, de type à visser schéma

Options de pièce / Tableau

Type

AMontage du côté de l'opérateur
CMontage par l'arrière

N° d'identification

1sans étanchéité
2avec étanchéité, noir
3avec étanchéité, bleu (uniquement Type C)
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
l1h1h2l2l3l4l5l6 +0.04l7 +0.04m1m2
6.103.151.654.290.790.140.762.364.535.042.09

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Longueur l1
Type


N° d'identification



Finition

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$24.22
In Stock: 9
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$24.22
1024$22.20
2549$20.19
≥ 50$18.17
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.199 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.