GN 7336.5 Boutons moletés creux Plastique renforcé de fibre de verre, avec goujon fileté en acier, en laiton ou en plastique, ou embout sphérique

Photo

GN 7336.5 Plastique renforcé de fibre de verre, boutons moletés creux, avec goujon fileté en acier, en laiton ou en plastique, ou embout sphérique Type: MS - Pivot en laiton
Type: MS - Pivot en laiton
GN 7336.5 Plastique renforcé de fibre de verre, boutons moletés creux, avec goujon fileté en acier, en laiton ou en plastique, ou embout sphérique Type: MS - Pivot en laiton GN 7336.5 Plastique renforcé de fibre de verre, boutons moletés creux, avec goujon fileté en acier, en laiton ou en plastique, ou embout sphérique Type: KU - Pivot en plastique (Polyacétal POM) GN 7336.5 Plastique renforcé de fibre de verre, boutons moletés creux, avec goujon fileté en acier, en laiton ou en plastique, ou embout sphérique Type: ZK - Pivot sphérique
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les boutons moletés GN 7336.5, de type MS/KU avec pivots en laiton ou plastique, sont utilisés pour éviter les bosses ou les dommages.

Le type ZK comporte un pivot sphérique dont le diamètre d6 est plus petit que le diamètre intérieur du filetage. Cette version est adaptée au support des patins GN 631 et GN 631.5, qui doivent être commandés séparément.

Ces boutons offrent un design attirant avec une forme fermée (pas d'évidement sur le dessous des poignées).

Spécifications

Plastique

  • Renforcé de fibre de verre
  • résistants aux températures jusqu'à 266 °F (130 °C)
  • noir, finition mate

Goujon fileté

  • Inox
  • AISI 304, norme européenne n° 1.4301

Capuchon
gris clair, finition mate


RoHS

Sur demande

Cover cap in other colors
Printed lettering on cover cap

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 7336.5 Plastique renforcé de fibre de verre, boutons moletés creux, avec goujon fileté en acier, en laiton ou en plastique, ou embout sphérique schéma

Options de pièce / Tableau

Type

MSPivot en laiton
KUPivot en plastique (Polyacétal POM)
ZKPivot sphérique
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2l1d3d4d5d6 +0.002h1h2l2l3l4
1.34M 60.590.790.981.180.630.160.140.1770.830.410.040.050.20
1.65M 80.790.981.181.570.750.240.200.2401.020.510.060.060.24
2.09M 100.981.181.571.970.940.310.260.3071.260.630.080.070.29

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre de la poignée d1
Filetage d2
Longueur l1
Type



Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$8.44
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$8.44
100249$7.73
250499$7.03
≥ 500$6.33
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.035 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.