GN 742.5 Bouchons de remplissage / vidange Inox AISI 316L, avec ou sans symbole, résistant aux températures jusqu'à 356 °F

Photo

GN 742.5 Bouchons de remplissage / vidange en inox AISI 316L, avec ou sans symbole, résistant aux températures jusqu'à 356 °F Type: A - Avec symbole de vidange
Type: A - Avec symbole de vidange
GN 742.5 Bouchons de remplissage / vidange en inox AISI 316L, avec ou sans symbole, résistant aux températures jusqu'à 356 °F Type: A - Avec symbole de vidange GN 742.5 Bouchons de remplissage / vidange en inox AISI 316L, avec ou sans symbole, résistant aux températures jusqu'à 356 °F Type: E - Avec symbole de recharge GN 742.5 Bouchons de remplissage / vidange en inox AISI 316L, avec ou sans symbole, résistant aux températures jusqu'à 356 °F Type: O - Sans symbole
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Bouchons de remplissage / vidange GN 742.5 peuvent être utilisés dans les environnements particulièrement agressifs grâce aux matériaux utilisés.

Le joint est intégré dans un évidement radial, et ne peut donc pas être perdu, expulsé ou surchargé pendant le serrage.

Le diamètre extérieur d1 des bouchons de remplissage / vidange GN 742.5 est adapté aux trous à visser des raccords de tuyau selon la norme DIN 3852.

Spécifications

Corps
Inox AISI 316L
Blanc, rectifié


Joint
Fluoro-élastomère (FPM / FKM)

  • Marron
  • Résistant aux températures jusqu'à 356 °F (180 °C)

RoHS

Sur demande

Autres tailles de filetage
Avec jauge
Avec joint en caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR) GN 741.5

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 742.5 Bouchons de remplissage / vidange en inox AISI 316L, avec ou sans symbole, résistant aux températures jusqu'à 356 °F schéma

Options de pièce / Tableau

Type

OSans symbole
EAvec symbole de recharge
AAvec symbole de vidange

N° d'identification

1Sans perçage d'évent
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2
Filetage du tuyau

Filetage fin
d3
Filetage
e ≈l1l2st
0.75G 1/4M 14 x 1.5M 50.680.610.310.590.31
0.87G 3/8M 16 x 1.5M 50.820.610.310.710.31
1.02G 1/2M 20 x 1.5M 50.960.630.330.830.31
1.26G 3/4M 26 x 1.5M 51.230.670.351.060.31
1.57G 1M 33 x 1.5M 51.460.770.431.260.31

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre d1
Filetage du tuyau d2
Filetage fin d2
Type



N° d'identification

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$14.98
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$14.98
5099$13.73
100249$12.49
≥ 250$11.24
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.044 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.